Herausforderungen beim Messen der Prozesskraft
Die Konstruktion der Dreh-Räummaschine erlaubt nur eine Messung der Prozesskraft am Fuß der Antriebeinheit des Revolvers. So war die Idee der Artis GmbH, eine messende Unterlegscheibe unter eine vorhandene Verschraubung zu installieren.
Daraus ergeben sich die folgenden Herausforderungen:
- zum einen muss die Schraubverbindung mit Nennvorspannkraft nach DIN 18800 angezogen werden
- zum anderen sollen relativ kleine Prozesskräfte bei dieser hohen Vorspannkraft zuverlässig erfasst werden
In der Praxis sind dies zum Beispiel 110.000 N Vorspannung bei einem normgerechten Anzugmoment einer M16 Schraube der Güte 12.9 und Bearbeitungskräfte von 500 - 1000.