Exakte Messergebnisse mit Digitalfilter, driftarmer Bauart und EMV-Stabilität
Messverstärker-Serie MVD: Trägerfrequenz- und Gleichspannungs-Messverstärker
Der Messverstärker MVD2555 ist ideal für Messungen im industriellen Bereich. Ihr robustes staubgeschütztes Gehäuse ist für den Schalttafeleinbau optimiert. Für höchste Sicherheit bei der Anwendung sind die Messverstärker mit Min-Max-Speicher, Grenzwertschaltern und verschiedenen Signalisierungen ausgestattet. Mit frei skalierbarem Analogausgang lassen sich beide Geräte auf individuelle Messbedingungen einstellen – schnell und mit hoher Ergebnisqualität.
- Genauigkeitsklasse: 0,1
- Gehäusemaße: 153 x 72 x 212 (B x H x T)
- Schutzart: IP51 an der Front
Hohe Ergebnisqualität
- Exaktes Messen bei Genauigkeitsklasse 0,1
- Klare Ergebnisse mit vielstufig einstellbarem Digitalfilter
- Hohe Signalqualität dank driftarmer Bauart
- Hohe EMV-Festigkeit

Universell einsetzbar
- Einfache Konfiguration mit integriertem Speicher für Parameter (Rezepturen)
- Frei skalierbarer Analogausgang (±10 V, ±20 mA, 4-20 mA)
- Integrierter Spitzenwertspeicher
- Mehrsprachiges passwortgeschütztes Einstellmenü zur Geräteparametrierung

Flexibel anwendbar mit individuell definierbaren Rezepturen
Einfach anwendbar
- Intuitive Bedienung über robuste Folientastatur mit sieben Tastenelementen
- Einfache Schaltschrankmontage mit genormtem, robustem Gehäuse
- Gut lesbare rot leuchtende LED-Anzeige mit großen Buchstaben
- Integrierte Diagnose-, Fehler- und Alarmsignalisierung
- Explosionsgeschützt mit Zener-Barrieren

Sicherheit bei industrieller Nutzung dank robuster Tastatur und Signalisierungen
- Driftarmer 4,8 kHz Trägerfrequenz-Messverstärker für DMS-Halb- und -Vollbrücken, induktive Halb- und Vollbrücken, LVDT sowie piezoresistive und potenziometrische Aufnehmer
- Universelle Messeingänge für alle gängigen Sensoren der Prozess- und Industrieautomatisierung
- Erhältlich wahlweise mit Geräteschnittstelle RS232 und RS485 inklusive Software
- Breiter Messfrequenzbereich bis 1 kHz
- 4 SPS-kompatible Grenzwertschalter und 2 Min-Max-Speicher
- 10-stelliges Display, rot leuchtend, sehr gut ablesbar.
- In Verbindung mit der Zenerbarriere SD01A können Sensoren auch eigensicher in explosionsgefährdeten Bereichen, Messkreistyp (Ex II (1) GD, [EEx ia]IIC) betrieben werden.
MVD2555 CAD Files
Download der CAD step-Dateien für dieses Produkt | ||
---|---|---|
MVD2555 CAD step-Dateien |
MVD Technische Dokumentation & Downloads
Titel / Beschreibung | Sprache | Produkte | Sprache | Inhalt |
---|---|---|---|---|
Datenblätter | ||||
MVD - Caractéristiques techniques | French | |||
MVD2555 - Caractéristiques techniques | French | |||
MVD2555 - Data Sheet | English | |||
MVD2555 - Data Sheet | English | |||
MVD2555 - Datenblatt | Deutsch | |||
MVD2555 - Prospetto dati | Italian | |||
Broschüren | ||||
Control de procesos industriales con HBM - Folleto | Spanish | |||
Controle de processo industrial com HBM - Folheto | Portuguese | |||
Controllo dei processi industriali con HBM - Opuscolo | Italian | |||
HBM 산업용 공정 제어 - 브로셔 | Korean | |||
HBM工業用プロセス制御 - パンフレット | Japanese | |||
HBM的工业过程控制 - 手册 | Chinese | |||
Le contrôle de process industriel avec HBM - Brochure | French | |||
Bedienungsanleitungen | ||||
MVD2555 - Bedienungsanleitung | English, Deutsch | |||
Konformitätserklärung | ||||
1-KAB, K-KAB, K-CAB (cable)- EU-Konformitätserklärung | sprachunabhängig | |||
MVD, SCOUT55 - Product-Type Pattern Approval Russia | Russian | |||
MVD2555 - EU-Konformitätserklärung | sprachunabhängig | |||
Software | ||||
MVD CAE data for Eplan Electric P8
This project is a macro-project and contains CAE data for Eplan Electric P8. Datum: 03/2012 | Version: 1.00 | Dateigröße: 19 MB | sprachunabhängig | |||
MVD Scout Assistant
System-CD for MVD2555 and SCOUT55. Datum: 09/2008 | Version: 2.2 | Dateigröße: 40 MB | sprachunabhängig | |||
Tech Notes | ||||
TechNotes
This is a collection of technical application reports for requirements around MVD2555 and Scout55. They show a step-by-step solution up to the running project. Available languages: English and German
Legal notice: The examples given are intended to illustrate the solution and integration into ClipX. The examples do not imply any warranty or guarantee.
| Dateigröße: 2 MB | sprachunabhängig | |||