Sicheres und störungsfreies Erfassen von Messdaten Ihrer Piezo-Sensoren – und das mit hoher Auflösung.
Analoger Ladungsverstärker CMA: Piezo-Signale messen von 1000 bis 5 Millionen pC
Der kompakte analoge Ladungsverstärker CMA wandelt Signale von allen piezoelektrischen Sensoren in ein +/-10V Normsignal. Damit kann er für viele Messaufgaben in der Produktion, z.B. bei Fügeprozessen, Pressenanwendungen oder Montageüberwachung eingesetzt werden.
Einfache und sichere Handhabung, absolute Verlässlichkeit und ein gutes Preis-Leistungsverhältnis sind die herausragenden Merkmale dieses Produktes. Integriert in die piezoelektrische Kraftmesskette "HBM PACEline" ermöglicht der analoge Ladungsverstärker CMA zudem sichere Messergebnisse bei sehr geringen Einrichtungszeiten.
- Genauigkeitsklasse 0,5
- Messbereich je nach Ausführung: 1000 .. 5.000.000pC (pico-Coulomb)
- Zwei kalibrierte Messbereiche 100% und 20%
- Signalein- und -ausgänge galvanisch isoliert
Hohe Dynamik
- Feste Messbereiche je nach Modell von 1000 bis 5.000.000 pC
- 2 kalibrierte Messbereiche pro Modell 100% und 20%
- Auch noch in kleinen Teil-Lastbereichen mit garantierter Genauigkeit (Genauigkeitsklasse 1%)

Einfache Integration
- Prozesseinbindung durch +/- 10V Norm-Ausgangssignal
- Alle Signaleingänge und -ausgänge galvanisch getrennt
- Parallelschaltung von mehreren Sensoren durch vorgeschaltete Summierbox

Schnell im Schaltschrank installiert – ohne zusätzliche Isolationselemente. Das Norm-Ausgangssignal ist an allen Automatisierungssystemen einlesbar.
Robust
- Für alle piezoelektrischen Sensoren geeignet#
- Kompakte, kleine Bauform
- Sicherer Betrieb durch stabiles Metallgehäuse
- Feld- und Laboreinsatz durch Schutzart IP65

Gewinnen Sie Flexibilität im Aufbau von verschiedenen Piezo-Messketten – egal welchen Herstellers.
Download der CAD step-Dateien für dieses Produkt | ||
---|---|---|
PACEline CMA CAD step-Dateien |
Die komplette Piezo-Messkette
Erhalten Sie alle Komponenten für Ihre leistungsstarke Piezo-Messkette aus einer Hand: Von HBM.
- Passende piezoelektrische Sensoren mit Kabel und Zubehör
- Summierbox zum Parallelschalten von Piezosensoren
- ePLAN-Makros kostenfrei zum Download verfügbar