Exakte Messergebnisse dank zertifiziert präziser Wägezellen-Technik
Biegestab-Wägezelle Z6: Der Marktstandard für präzises und robustes Wiegen von 5 kg bis 1 t
1972 von HBM entwickelt, wird die präzise Biegestab-Wägezelle Z6 seit Jahrzehnten kontinuierlich optimiert. Z6 ist mit der Dehnungsmessstreifen(DMS)-Technologie ausgestattet und in neun unterschiedlichen Nennlasten zwischen 5 kg und 1 t erhältlich. Die Wägezelle mit dem charakteristischen Faltenbalg hat sich weltweit zum Standard entwickelt und wurde bereits millionenfach produziert. Sie kommt in Plattformwaagen und Bandwaagen für Dosierung und Füllstandsmessung zum Einsatz sowie in Wägemodulen, etwa zur Behälterverwiegung. Der Metallfaltenbalg bietet Schutz vor eindringender Feuchtigkeit. Zudem ist die Wägezelle Z6 für Parallelschaltung optimiert und auch als explosionsgeschützte Variante in IECEx-ATEX-Bauart erhältlich.
- OIML-Genauigkeitsklasse: bis C6
- Nennlasten: von 5 kg bis 1 t
- Schutzart: IP 68
Präzise
- Genauigkeitsklassen nach OIML D1, C3, C4, C5, C6
- Unempfindliche 6-Leiter-Technik für kompensierte Widerstandsänderungen
- Sehr gutes Ecklastverhalten mit geringer Toleranz bei Kennwert und Ausgangswiderstand


Robust
- Elektropolierter Edelstahlmesskörper
- IP68 (100 h, 1 m Wassersäule)
- Hermetisch verschweißter Metallfaltenbalg
- EMV-geprüft gemäß EN 45501:2015
- Wägezellen und Einbauhilfen aus rostfreiem Stahl


Dauerhaft verlässliches Wiegen
Flexibel
- Verschiedene Nennlasten erhältlich: 5 kg, 10 kg, 20 kg, 30 kg, 50 kg, 100 kg, 200 kg, 500 kg, 1 t
- Metrologische Zulassungen: OIML, NTEP (USA), NMIA (Australien), Russland
- Explosionsgeschützte Varianten erhältlich (IECEx/ATEX, FM (USA), EAC)
- Verfügbare Kabellängen von 3 – 20 Metern
- Kabel dank 6-Leiter Technik kürzbar


Vielseitig einsetzbar mit hoher Variabilität und Anpassungsfähigkeit
Darf es ein wenig robuster sein?
Für hygienische und sehr robuste Anwendungen steht die neue Biegestabwägezelle Z6R bereit. Kompatibel zur bewährten Z6 Wägezelle, optimiert für den Einsatz in rauer Umgebung - damit setzt Z6R neue Maßstäbe.


CAD Drawings and CAD Models
Explosionsgeschützte Version verfügbar
Optional verfügbar:
- Ex-geschützte Designs nach ATEX und IECEx