Die Z6-Wägezelle ist eine eichfähige Wägezelle mit Nennlasten von 5 kg bis 1 t.

Unsere langjährige Erfahrung mit diesem Wägezellentyp erlauben es uns, Wägezellen mit einer Genauigkeit von D1, C3, C4 bis hin zu C6 zu realisieren (Z6FD1, Z6FC3, Z6FC4, Z6FC6).

Die für diesen Nennlastbereich sehr robuste Konstruktion (u.a. IP68) sowie die unempfindliche 6-Leiter-Technik der Wägezelle erlauben den Einsatz in zahlreichen Anwendungen. Dazu gehören z.B. Plattformwaagen, Bandwaagen sowie in Wägemodulen zur Behälterverwiegung.

Die Z6-Wägezelle kann optional auch als ATEX-Variante geliefert werden.

Charakteristische Merkmale

Nennlast: 5 kg / 10 kg / 20 kg / 30 kg / 50 kg / 100 kg / 200 kg / 500 kg / 1 t

Genauigkeitsklasse: D1, C3, C4, C6

Zulassungen: OIML, NTEP, Ex, GOS

Bemerkungen: EMV-geprüft

Material: nichtrostender Stahl

CAD-Zeichnungen und CAD-Modelle

Product Literature

Titel / Beschreibung Sprache
Datenblätter
French
English
Simplified Chinese
Japanese
Korean
Deutsch
Portuguese
Spanish
Italian
Broschüren
English
Deutsch
Montageanleitungen
Deutsch, French, English
Italian
Spanish
Zertifikate
sprachunabhängig
Deutsch
sprachunabhängig
EU-Konformitätserklärung
sprachunabhängig
Explosionsschutz: EU-Konformitätserklärung

Ex IIG for zone 1 and Ex IID for zone 21

sprachunabhängig

Ex IIG for zone 2 and Ex IID for zone 21

sprachunabhängig
Explosionsschutz: Sicherheitshinweise

C16, C2, U2, C2A, HLC, PW15AH, PW25, PW27, PW29, RSC, RTN, Z6, Z7, PW10, PW12, PW15, PW16, PW22, PWS, SP4, Z16, Z6R

Italian, Portuguese, French, Spanish, Deutsch, English

C16, C2, U2, C2A, HLC, PW15AH, PW25, PW27, PW29, RSC, RTN, Z6, Z6R, Z16

Italian, English, Deutsch, Spanish, French, Portuguese

C16, C2, U2, C2A, HLC, PW15AH, PW25, PW27, PW29, RSC, RTN, Z6, Z7, PW10, PW12, PW15, PW16, PW22, PWS, SP4

English, Deutsch, Russian

C16, C2, U2, C2A, HLC, PW15AH, PW25, PW27, PW29, RSC, RTN, Z6, Z7 2t

English, Deutsch, Russian

C16, HLC, PW12, PW16, PW2, PW6, PW10, PW15, PW16, PWS, RSC, RTN, SP4, Z6F.

sprachunabhängig
HBMshop Klicken Sie hier um Preis und Lieferzeit zu prüfen und ein Sofort-Angebot zu erstellen.
Angebot anfordern!

Fragen Sie Ihren HBM Vertriebsingenieur

Bitte senden Sie mir:


Anfrage starten

Fragen Sie Ihren HBM Vertriebsingenieur

Bitte senden Sie mir:


Anfrage starten

Individuelles Angebot

Technische Beratung

Schnelle Rückmeldung