Exakte Messergebnisse dank zertifiziert präziser Wägezellen-Technik
Wägezellen Typ Z7A: Zuverlässiges Wiegen bis 10 Tonnen in Genauigkeitsklasse C3
Die Z7A-Wägezellen eignen sich hervorragend für alle Behälter- und Dosierwaagen, sowie zur Füllstandsüberwachung.
Ihre 6-Leiter-Technik ermöglicht präzise Messergebnisse bis zur Genauigkeitsklasse C3 selbst bei einer hohen Nennlast von 10 Tonnen (gemäß OIML R60).
Die robusten Z7A-Wägezellen mit ihrem großen Messkörper lassen sich einfach integrieren und sorgen für die benötigte Stabilität im Betrieb. Zudem sind sie (optional) in explosionsgeschützten Ausführungen in IECEx-ATEX-Bauart erhältlich.
- Genauigkeitsklassen: D1, C3
- Schutzart: IP67
- Nennlasten: 500 kg bis 10 Tonnen
Präzise
- Genauigkeitsklassen: D1, C3
- Unempfindliche 6-Leiter-Technik für kompensierte Widerstandsänderungen
Robust
- Schutzart IP67
- Galvanisch vernickelter Stahl (Messkörper)
Dauerhaft verlässliches Wiegen
Flexibel
- Verschiedene Nennlasten erhältlich: 500 kg, 1 t, 2 t, 5 t, 10 t
- Kabel dank 6-Leiter Technik kürzbar
- Verschiedene Kabellängen lieferbar
- Explosionsgeschützte Ausführungen in IECEx-ATEX-Bauart optional erhältlich
Vielseitig einsetzbar
Product Literature
CAD-Zeichnungen und CAD-Modelle
Zu den CAD-Downloads für dieses Produkt
Bitte beachten Sie: Für diesen CAD-Download nutzen wir einen externen Dienst, für den eine separate Registrierung nötig ist.
Bestellnummern
1-Z7AD1/500KG
1-Z7AD1/1T
1-Z7AD1/2T
1-Z7AD1/5T
1-Z7AD1/10T
1-Z7AC3/2T
1-Z7AC3/5T
1-Z7AC3/10T