BLC-Wägezellen werden nicht mehr produziert und durch HLC ersetzt.
BLC Eichfähige Wägezelle
Die BLC-Wägezelle ist eine eichfähige Wägezelle mit Nennlasten von 550kg bis 1.76t. Wir erreichen mit diesem Wägezellentyp Genauigkeiten von D1 und C3 (OIML).
Die für diesen Nennlastbereich robuste Konstruktion (u.a. IP67) sowie die unempfindliche 6-Leiter-Technik der Wägezelle erlauben den Einsatz in zahlreichen Anwendungen. Dazu gehören z.B. Plattformwaagen, Bandwaagen sowie in Wägemodulen zur Behälterverwiegung.
Product Literature
Titel / Beschreibung | Sprache | Produkte | Sprache | Inhalt |
---|---|---|---|---|
Datenblätter | ||||
BLC - Data Sheet | English | |||
BLC - Datenblatt | Deutsch | |||
BLC - Prospetto dati | Italian | |||
Broschüren | ||||
HBM weighing technology for industry - Brochure | English | |||
Industrielle Wägetechnik von HBM - Broschüre | Deutsch | |||
Tecnologia di pesatura industriale della HBM - Opuscolo | Italian | |||
Montageanleitungen | ||||
HLC/HLC-P - Montageanleitung | English, Deutsch, French | |||
Zertifikate | ||||
BLC - Test Certificate TC2163 | English | |||
Konformitätserklärung | ||||
HLC, BLC, ELC - EU-Konformitätserklärung | sprachunabhängig | |||