ELC-Wägezellen werden nicht mehr produziert und durch HLC ersetzt.
ELC-Wägezelle
Die ELC-Wägezelle ist eine robuste Wägezelle mit Nennlasten von 220kg bis 1.76t. Wir realisieren mit dieser Wägezellentype Genauigkeiten von 1%. Die für diesen Nennlastbereich sehr robuste Konstruktion (IP68 oder IP69K) sowie das spezielle Kabel der Wägezelle erlauben den Einsatz in zahlreichen Anwendungen. Dazu gehören z.B. Plattformwaagen, Bandwaagen sowie in Wägemodulen zur Behälterverwiegung.
Product Literature
| Titel / Beschreibung | Sprache | Produkte | Sprache | Inhalt |
|---|---|---|---|---|
| Datenblätter | ||||
| ELCB2 HS - Caractéristiques techniques | French | |||
| ELCB2 HS - Data Sheet | English | |||
| ELCB2 HS - Datenblatt | Deutsch | |||
| ELCB2 HS - Prospetto dati | Italian | |||
| Broschüren | ||||
| HBM weighing technology for industry - Brochure | English | |||
| Industrielle Wägetechnik von HBM - Broschüre | Deutsch | |||
| Tecnologia di pesatura industriale della HBM - Opuscolo | Italian | |||
| Montageanleitungen | ||||
| HLC/HLC-P - Montageanleitung | English, Deutsch, French | |||
| Konformitätserklärung | ||||
| HLC, BLC, ELC - EU-Konformitätserklärung | sprachunabhängig | |||