HLC: Die ideale Wägezelle für jeden Einsatz. Präzise & robust HLC: Die ideale Wägezelle für jeden Einsatz. Präzise & robust | HBM

Wägezellen Typ HLC: Robustes Wiegen bis Genauigkeitsklasse C6

Die HLC-Wägezellen sind hervorragend für alle Behälter-, Dosier- und Plattformwaagen sowie zur Füllstandsüberwachung geeignet – und werden von Marktführern eingesetzt. Ihre 6-Leiter-Technik ermöglicht präzise Messergebnisse bis zur Genauigkeits­klasse C6 gemäß OIML R60. Die besonders widerstandsfähigen HLC-Wägezellen mit Standardmaß lassen sich einfach integrieren und schnell für die gewünschten Nennlastbereiche von 110 kg bis 10 Tonnen anpassen. Zudem sind sie mit Schutzart IP69K und explosionsgeschützt in IECEx-ATEX-Bauart erhältlich.

  • Genauigkeitsklasse: bis C6
  • Schutzarten: IP68 (100h/1m) und IP69K
  • Nennlasten: 110 kg bis 10 Tonnen

Präzise

  • Genauigkeitsklassen nach OIML bis C6
  • Unempfindliche 6-Leiter-Technik für kompensierte Widerstandsänderungen
  • Optimiert für die Parallelschaltung mehrerer Wägezellen
  • Eichfähiges Wiegesystem bis 6.000 Teile

Hohe Messgenauigkeit für nahezu jede Anwendung bis zum eichfähigen Wiegesystem

Robust

  • Wägezelle aus rostfreiem Edelstahl 
  • Extrem widerstandsfähig gegen Chemikalien dank optionalem TPE-0 Kabelmantel
  • Mit Schutzart IP68/IP69K beständig bei dauerhafter Feuchtigkeit und Hochdruck-Einwirkung

Auch unter rauen Bedingungen robust und genau, dank widerstandsfähiger Bauart

Flexibel

  • Verschiedene Nennlasten erhältlich: 110 kg, 220 kg, 550 kg, 1.1 t, 1.76 t, 2.2 t, 4.4 t, 10 t 
  • Metrologische Zulassungen: OIML, NTEP (USA), NMIA (Australien)
  • Explosionsgeschützte Varianten erhältlich (IECEx/ATEX, FM (USA))
  • Identische Maße und niedrige Bauhöhe bei allen Produkt-Varianten
  • Kabel dank 6-Leiter Technik kürzbar
  • Verschiedene Kabeltypen und -längen lieferbar

Vielfältig und individuell einsetzbar über Standardmaß und unterschiedliche Nennlasten

Jetzt auch als HLC-P mit Einbaustecker verfügbar

Die häufig eingesetzten Biegestabwägezellen der Serie HLC sind jetzt optional mit einem eingebauten M12-Stecker (als Variante HLC-P) erhältlich. Somit ist der Anwender flexibler in der Wahl geeigneter Kabel, und Kabel können schneller ausgetauscht werden, da kein Auseinanderbauen der Maschine mehr erforderlich ist.

Der Einbaustecker ist für Wägezellen mit Nennlasten zwischen 220 kg und 4.4 t erhältlich. Die Abmessungen von HLC-P sind kompatibel zu den anderen HLC-Varianten.  Sämtliches Zubehör, wie z.B. Lastfüße oder Grundplatten, kann also problemlos mit der neuen Version verwendet werden.

CAD-Zeichnungen und CAD-Modelle

Zu den CAD-Downloads für dieses Produkt

Bitte beachten Sie: Für diesen CAD-Download nutzen wir einen externen Dienst, für den eine separate Registrierung nötig ist.

HLC Varianten und Zubehör

Erhältlich als: 

  • Version B1 (Standardvariante), bzw.
  • Version B2 (Besonders geschützt)
  • Version A1 (mit Durchgangsgewinde)
  • Version F2 (mit Sackloch)
  • Optional explosionsgeschützt
  • Auch als Wägemodul HLC/M verfügbar (mit besonderem mechanischem Schutz der Wägezelle).

Umfangreiches Zubehör, wie z.B. Lastfüße oder Gummi-Metall-Elemente für höchste Ansprüche an Haltbarkeit verfügbar.

Weitere Informationen finden Sie im Datenblatt.

HLC - Technische Dokumentation

Titel / BeschreibungSprache
Datenblätter
HLC A1/B1 - Caractéristiques techniques French
HLC A1/B1 - Data Sheet

Please note: HLCF1 not applicable, replacement HLDF2 (see below). Configurable HLCF1 not available anymore.

English
HLC A1/B1 - Datenblatt

Info: HLCF1 entfällt, Ersatz HLCF2 (siehe unten). Konfigurierbare HLCF1 entfällt vollständig.

Deutsch
HLC A1/B1 - Folha de dados Portuguese
HLC A1/B1 - Hoja de características Spanish
HLC A1/B1 - Prospetto dati Italian
HLC A1/B1 - Технический паспорт Russian
HLC A1/B1 - 데이터 시트 Korean
HLC A1/B1 - データシート Japanese
HLC A1/B1 - 數據表 Chinese
HLCB2 - Caractéristiques techniques French
HLCB2 - Data Sheet - New: With D1 variant English
HLCB2 - Datenblatt - Neu: Mit D1-Version Deutsch
HLCB2 - Folha de dados Portuguese
HLCB2 - Hoja de características Spanish
HLCB2 - Prospetto dati Italian
HLCB2 - Технический паспорт Russian
HLCB2 - 데이터 시트 Korean
HLCB2 - データシート Japanese
HLCB2 - 數據表 Chinese
HLCB2-P - Data Sheet

New - load cell with build-in plug M12x1

English
HLCB2-P - Datenblatt

Neu – Wägezelle mit eingebautem Stecker M12x1

Deutsch
HLCF2 - Data Sheet English
HLCF2 - Datenblatt Deutsch
HLCF2 - спецификация Russian
Quadro Set - Data Sheet English
Quadro Set - Data Sheet English
Quadro Set - Datenblatt Deutsch
Quadro Set - Prospetto dati Italian
Broschüren
HBM weighing technology for industry - Brochure English
Industrielle Wägetechnik von HBM - Broschüre Deutsch
Tecnologia di pesatura industriale della HBM - Opuscolo Italian
Montageanleitungen
HLC / BLC / ELC - Istruzioni di montaggio Italian
HLC / BLC / ELC - Руководство по эксплуатации Russian
HLC/HLC-P - Montageanleitung English, Deutsch, French
Sicherheitshinweise
HLC - Sicherheitshinweise English, Deutsch, Spanish, French, Italian, Portuguese, Chinese, Japanese, Korean
Zertifikate
EU-Baumusterprüfbescheinigung – BVS 13 ATEX E 108 X Deutsch
EU-Type Examination Certificate – BVS 13 ATEX E 108 X English
FM-Certificate of Conformity – FM 17 US 0159

Nur für Option AI2/21_F

English
FM-Certificate of conformity – FM 18 CA 0144 X

Nur für Option AI1/21

English
FM-Certificate of conformity – FM 18 US 0176 X

Nur für Option AI1/21

English
HLC - OIML Certificate of conformity

– only for HLC-P (HLC with build-in plug)

English
HLC - Part Certificate

– only for HLC-P (HLC with build-in plug)

For HLC load cells prior 2005: Please see certifcate TC2163 (can be found at product BLC)

English
HLC – OIML Certificate of conformity

– only for HLC (without build-in plug)

English
HLC – Part Certificate

– only for HLC (HLC without build in plug)

English
NEPSI Certificate English, Chinese
Konformitätserklärung
HLC, BLC, ELC - EU-Konformitätserklärung sprachunabhängig
Explosionsschutz: Konformitätserklärung
C16/C2/U2A/C2A/HLC/PW15AH/PW25/PW27/PW29/PW4L/RSC/RTN/Z6/Z6R/Z7/Z16/PW10/PW12/PW15/PW16/PW22/PWS/SP4 - EU-Konformitätserklärung

Ex IIG for zone 1 and Ex IID for zone 21

sprachunabhängig
C16/C2/U2A/C2A/HLC/PW15AH/PW25/PW27/PW29/PW4L/RSC/RTN/Z6/Z6R/Z7/Z16/PW10/PW12/PW15/PW16/PW22/PWS/SP4 - UK-Konformitätserklärung

Ex IIG for zone 1 and Ex IID for zone 21

English
C16/C2/U2A/C2A/HLC/PW15AH/PW25/PW27/PW29/RSC/RTN/Z6/Z6R/Z16 - EU-Konformitätserklärung

Ex IIG for zone 2 and Ex IID for zone 21

sprachunabhängig
C16/C2/U2A/C2A/HLC/PW15AH/PW25/PW27/PW29/RSC/RTN/Z6/Z6R/Z16 - UK-Konformitätserklärung

Ex IIG for zone 2 and Ex IID for zone 21

English
Explosionsschutz: Sicherheitshinweise
ATEX / IECEx Zone 1/21 – Ex i - Sicherheitshinweise

II 2G Ex ia IIC T6/T4 Gb / II 2D Ex ia IIIC T125°C Db

English, Deutsch, Spanish, French, Italian, Portuguese
ATEX / IECEx Zone 2/21 + Zone 2/22 – Sicherheitshinweise

II 3G Ex ec IIC T6/T4 Gc / II 2D Ex tb IIIC T125°C Db IP67

II 3G Ex ec IIC T6/T4 Gc / II 3D Ex tc IIIC T125°C Dc IP67

English, Deutsch, Spanish, French, Italian, Portuguese
HBMshop Klicken Sie hier um Preis und Lieferzeit zu prüfen und ein Sofort-Angebot zu erstellen.