RSCC S-Typ Zuglast-Wägezelle | Verwiegen hängender Behälter RSCC S-Typ Zuglast-Wägezelle | Verwiegen hängender Behälter | HBM

Zuglastwägezelle RSCC: Verwiegen bis zu 5 t mit Genauigkeitsklasse C3

Die Zuglastwägezelle RSCC eignet sich ideal für statische und quasi-statische Wiegeauf­gaben – etwa zur gravimetrischen Füllstandsmessung von hängenden Behältern, sowie für Band-, Dosier- und Hybrid­waagen. Verfügbar in sieben Nennlastoptionen von 50 kg bis zu 5 t deckt sie einen sehr breiten Bereich ab. Mit Genauigkeitsklasse C3 und bewährter HBM-Dehnungsmessstreifen-Technologie liefert RSCC präzise Messergebnis­se und ist mit Prüfschein auch für eichpflichtige Anwendungen zugelassen.

Dank ihrer hohen Schutzart IP68 eignet sich die Zuglastwägezelle optimal für den Einsatz in rauer Industrie­umgebung – dies macht sie z.B. zum Standard bei der Verwiegeaufgaben in Betonmisch­wer­ken. Für den dauerhaften Schutz des Anschlusskabels verfügt die Zuglastwägezelle optional über einen Anschlussadapter für Kabelschutzsysteme. Alle Wägezellen der RSCC-Serie sind herme­tisch gekapselt und halten mit ihrem robusten Messkörper aus rostfreiem Stahl feuch­ter und aggressiver Umgebung dauerhaft stand. Für den sicheren Einsatz in explosions­gefährdeten Bereichen wie beispielsweise in Mühlen und der chemischen Industrie ist RSCC darüber hinaus in IECEx/ATEX--Ausführung erhältlich.

  • Genauigkeitsklasse: C3
  • Nennlast: 50 kg bis 5 t
  • Schutzart: IP68
  • Messprinzip: Dehnungsmesstreifen-Vollbrücke in 6-Leiter-Technik
  • Ausführung: Zuglast

Hohe Messgenauigkeit

  • Exakte Messergebnisse mit Genauigkeitsklasse C3
  • Geeignet für eichpflichtige Anwendungen bis 3.000 Teile mit Prüfschein (nach OIML R60)
  • Geschützt gegen elektro­mag­net­ische Einflüsse mit EMV-Schutz (nach EN 45 501)
  • Optimale Signalübertragung auch bei langen Anschlusskabeln dank 6-Leiter-Technologie

Exakte Messergebnisse mit EMV-Schutz. Eichfähig mit OIML-Prüfschein

Robuste Bauart

  • Dauerhaft beständig auch in aggressi­ver Umgebung mit stabi­lem Messkörper aus rostfreiem Stahl
  • Belastbar bis zur drei­fachen Nennlast
  • Optimal geschützt gegen Feuchtig­keit und Schmutz bis zur Schutzart IP68
  • Erhältlich in Ausführung mit Adapter für Kabelschutzsysteme

Ideal für raue Umgebungen mit hermetischer Kapselung und Schutzart IP68

Vielfältige Optionen

  • Verfügbar in sieben Nennlasten: (50 kg, 100 kg, 200 kg, 500 kg, 1 t, 2 t, 5 t)
  • Geeignet für statische und quasistatische Messun­gen dank hochwertiger HBM-Dehnungsmess­streifen-Technologie
  • Erhältlich mit drei Kabel­längen (7,6 m; 12 m; 20 m)
  • Verfügbar in explosions­geschützten Varianten (IECE+ATEX Zone 1+21 + FM, IECE+ATEX Zone 2+21)

Für individuelle Anforderungen mit Explosionsschutz und sieben Nennlastoptionen

CAD-Zeichnungen und CAD-Modelle

Zu den CAD-Downloads für dieses Produkt

Bitte beachten Sie: Für diesen CAD-Download nutzen wir einen externen Dienst, für den eine separate Registrierung nötig ist.

RSCC Technische Dokumentation

Titel / BeschreibungSprache
Datenblätter
RSCC - Caractéristiques techniques French
RSCC - Data Sheet English
RSCC - Datenblatt Deutsch
RSCC - データシート Japanese
Broschüren
HBM weighing technology for industry - Brochure English
Industrielle Wägetechnik von HBM - Broschüre Deutsch
Tecnologia di pesatura industriale della HBM - Opuscolo Italian
Montageanleitungen
RSCC - Montageanleitung French, Deutsch, English
Zertifikate
EU-Baumusterprüfbescheinigung – BVS 13 ATEX E 108 X Deutsch
EU-Type Examination Certificate – BVS 13 ATEX E 108 X English
FM-Certificate of Conformity – FM 17 US 0159

Nur für Option AI2/21_F

English
FM-Certificate of conformity – FM 18 CA 0144 X

Nur für Option AI1/21

English
FM-Certificate of conformity – FM 18 US 0176 X

Nur für Option AI1/21

English
NEPSI Certificate English, Chinese
RSC - OIML Zertifikat English
RSC - Test Zertifikat English
Konformitätserklärung
RSC - Product-Type Pattern Approval Russia Russian
RSCC - EU-Konformitätserklärung sprachunabhängig
Explosionsschutz: Konformitätserklärung
C16/C2/U2A/C2A/HLC/PW15AH/PW25/PW27/PW29/PW4L/RSC/RTN/Z6/Z6R/Z7/Z16/PW10/PW12/PW15/PW16/PW22/PWS/SP4 - EU-Konformitätserklärung

Ex IIG for zone 1 and Ex IID for zone 21

sprachunabhängig
C16/C2/U2A/C2A/HLC/PW15AH/PW25/PW27/PW29/PW4L/RSC/RTN/Z6/Z6R/Z7/Z16/PW10/PW12/PW15/PW16/PW22/PWS/SP4 - UK-Konformitätserklärung

Ex IIG for zone 1 and Ex IID for zone 21

English
C16/C2/U2A/C2A/HLC/PW15AH/PW25/PW27/PW29/RSC/RTN/Z6/Z6R/Z16 - EU-Konformitätserklärung

Ex IIG for zone 2 and Ex IID for zone 21

sprachunabhängig
C16/C2/U2A/C2A/HLC/PW15AH/PW25/PW27/PW29/RSC/RTN/Z6/Z6R/Z16 - UK-Konformitätserklärung

Ex IIG for zone 2 and Ex IID for zone 21

English
Explosionsschutz: Sicherheitshinweise
ATEX / IECEx Zone 1/21 – Ex i - Sicherheitshinweise

II 2G Ex ia IIC T6/T4 Gb / II 2D Ex ia IIIC T125°C Db

English, Deutsch, Spanish, French, Italian, Portuguese
ATEX / IECEx Zone 2/21 + Zone 2/22 – Sicherheitshinweise

II 3G Ex ec IIC T6/T4 Gc / II 2D Ex tb IIIC T125°C Db IP67

II 3G Ex ec IIC T6/T4 Gc / II 3D Ex tc IIIC T125°C Dc IP67

English, Deutsch, Spanish, French, Italian, Portuguese
HBMshop Klicken Sie hier um Preis und Lieferzeit zu prüfen und ein Sofort-Angebot zu erstellen.