Vielseitig einsetzbar, auch in harschen Umgebungen.
U2A: Eichfähige Zug-/Drucklast-Wägezelle
Die tausendfach bewährte Wägezelle U2A ist für Nennlasten zwischen 50 kg und 20 t verfügbar und erfüllt in den Varianten mit Nennlasten 500 kg, 1 t, 2 t, 5 t die Genauigkeitsklasse D1. Zusätzlich ist die Wägezelle U2A auch mit weiteren Nennlasten und Genauigkeitsklassen (0,1; 0,2) verfügbar.
Die Genauigkeitsklasse D1 ermöglicht den Einsatz in Waagen der Eichklasse III mit einer Auflösung von bis zu 1.000 Teilen – gemäß OIML R60. Dies können dann zum Beispiel angehängte Behälter, Band- oder Dosierwaagen sowie auch Hybridwaagen sein. Eine weitere Hauptanwendung ist die Verwendung bei der gravimetrischen Füllstandmessung von Behältern.
- Genauigkeitsklassen: D1, 0,1 %, 0,2 % (abhängig von der Nennlast)
- Nennlasten: 50 kg / 100 kg / 200 kg / 500 kg / 1 t / 2 t / 5 t / 10 t / 20 t
- Messprinzip: Dehnungsmessstreifen-Vollbrücke in 6-Leiter Technik
- Ausführung: Zug-/Drucklast; Vorzugsrichtung: Zug
- Schutzart: IP67
Kompakt und robust
- Flaches und platzsparendes Design: ab 50 mm Durchmesser
- Nichtrostender Edelstahl
- Nach IP67 gegen Staub und Wasser geschützt
- Großer Gebrauchstemperaturbereich von -30 °C bis optional +120 °C
- Optional in Ex-Ausführung verfügbar (IECEx-ATEX- und EAC-Zone)
Einfache Montage
- Gelenkösen optional erhältlich: Ideale Krafteinleitung durch Selbstzentrierung
- Direkte Verschraubung der Wägezelle ohne integrierten Adapter möglich: Verringerung der Bauhöhe
Schnell und unkompliziert in Ihrer Anlage zu integrieren
Genaues Wiegen
- Erfüllt die Anforderungen der Genauigkeitsklasse D1 nach OIML R60 (Nennlasten 500 kg, 1 t, 2 t, 5 t)
- Genauigkeitsklasse 0,1 % (Nennlasten 100 kg, 200 kg, 10 t, 20 t) und 0,2 % (Nennlast 50 kg)
- 6-Leiter Technik ermöglicht Anschluss auch längerer Kabel
Für eichfähige Waagen der Klasse III - und viele weitere Anwendungen mit hängenden Gütern oder Behältern.
CAD-Zeichnungen und CAD-Modelle
Zu den CAD-Downloads für dieses Produkt
Bitte beachten Sie: Für diesen CAD-Download nutzen wir einen externen Dienst, für den eine separate Registrierung nötig ist.
Gelenkösen und Einbauhilfen als Zubehör verfügbar
Zur optimalen Krafteinleitung sind obere sowie untere Gelenkösen als Zubehör erhältlich. Weitere Informationen finden sich im Datenblatt.