U2A Eichfähige Zug-/Drucklast-Wägezelle - bis 1000 Teile U2A Eichfähige Zug-/Drucklast-Wägezelle - bis 1000 Teile | HBM

U2A: Eichfähige Zug-/Drucklast-Wägezelle

Die tausendfach bewährte Wägezelle U2A ist für Nennlasten zwischen 50 kg und 20 t verfügbar und erfüllt in den Varianten mit Nennlasten 500 kg, 1 t, 2 t, 5 t die Genauigkeitsklasse D1. Zusätzlich ist die Wägezelle U2A auch mit weiteren Nennlasten und Genauigkeitsklassen (0,1; 0,2) verfügbar. 

Die Genauigkeitsklasse D1 ermöglicht den Einsatz in Waagen der Eichklasse III mit einer Auflösung von bis zu 1.000 Teilen – gemäß OIML R60.  Dies können dann zum Beispiel angehängte Behälter, Band- oder Dosierwaagen sowie auch Hybridwaagen sein. Eine weitere Hauptanwendung ist die Verwendung bei der gravimetrischen Füllstandmessung von Behältern.

  • Genauigkeitsklassen: D1, 0,1 %, 0,2 % (abhängig von der Nennlast) 
  • Nennlasten: 50 kg / 100 kg / 200 kg / 500 kg / 1 t / 2 t / 5 t / 10 t / 20 t
  • Messprinzip: Dehnungsmessstreifen-Vollbrücke in 6-Leiter Technik
  • Ausführung: Zug-/Drucklast; Vorzugsrichtung: Zug
  • Schutzart: IP67

Kompakt und robust

  • Flaches und platzsparendes Design: ab 50 mm Durchmesser
  • Nichtrostender Edelstahl
  • Nach IP67 gegen Staub und Wasser geschützt
  • Großer Gebrauchstemperaturbereich von -30 °C bis optional +120 °C
  • Optional in Ex-Ausführung verfügbar (IECEx-ATEX- und EAC-Zone)

Vielseitig einsetzbar, auch in harschen Umgebungen. 

Einfache Montage

  • Gelenkösen optional erhältlich: Ideale Krafteinleitung durch Selbstzentrierung
  • Direkte Verschraubung der Wägezelle ohne integrierten Adapter möglich: Verringerung der Bauhöhe

Schnell und unkompliziert in Ihrer Anlage zu integrieren 

Genaues Wiegen

  • Erfüllt die Anforderungen der Genauigkeitsklasse D1 nach OIML R60 (Nennlasten 500 kg, 1 t, 2 t, 5 t)
  • Genauigkeitsklasse 0,1 % (Nennlasten 100 kg, 200 kg, 10 t, 20 t) und 0,2 % (Nennlast 50 kg)
  • 6-Leiter Technik ermöglicht Anschluss auch längerer Kabel

Für eichfähige Waagen der Klasse III - und viele weitere Anwendungen mit hängenden Gütern oder Behältern.

CAD-Zeichnungen und CAD-Modelle

Zu den CAD-Downloads für dieses Produkt

Bitte beachten Sie: Für diesen CAD-Download nutzen wir einen externen Dienst, für den eine separate Registrierung nötig ist.

Gelenkösen und Einbauhilfen als Zubehör verfügbar

Zur optimalen Krafteinleitung sind obere sowie untere Gelenkösen als Zubehör erhältlich. Weitere Informationen finden sich im Datenblatt.

U2A Technische Dokumentation

Titel / BeschreibungSprache
Datenblätter
U2A - Data Sheet English
U2A - Datenblatt Deutsch
U2A - Prospetto dati Italian
U2A - データシート Japanese
Broschüren
HBM weighing technology for industry - Brochure English
Industrielle Wägetechnik von HBM - Broschüre Deutsch
Tecnologia di pesatura industriale della HBM - Opuscolo Italian
Montageanleitungen
U2A - Montageanleitung French, Deutsch, English
Zertifikate
EU-Baumusterprüfbescheinigung – BVS 13 ATEX E 108 X Deutsch
EU-Type Examination Certificate – BVS 13 ATEX E 108 X English
FM-Certificate of Conformity – FM 17 US 0159

Nur für Option AI2/21_F

English
FM-Certificate of conformity – FM 18 CA 0144 X

Nur für Option AI1/21

English
FM-Certificate of conformity – FM 18 US 0176 X

Nur für Option AI1/21

English
NEPSI Certificate English, Chinese
U2A - OIML Certificate English
U2A - Test Certificate English, Deutsch
Konformitätserklärung
U2A - EU-Konformitätserklärung sprachunabhängig
Explosionsschutz: Konformitätserklärung
C16/C2/U2A/C2A/HLC/PW15AH/PW25/PW27/PW29/PW4L/RSC/RTN/Z6/Z6R/Z7/Z16/PW10/PW12/PW15/PW16/PW22/PWS/SP4 - EU-Konformitätserklärung

Ex IIG for zone 1 and Ex IID for zone 21

sprachunabhängig
C16/C2/U2A/C2A/HLC/PW15AH/PW25/PW27/PW29/PW4L/RSC/RTN/Z6/Z6R/Z7/Z16/PW10/PW12/PW15/PW16/PW22/PWS/SP4 - UK-Konformitätserklärung

Ex IIG for zone 1 and Ex IID for zone 21

English
C16/C2/U2A/C2A/HLC/PW15AH/PW25/PW27/PW29/RSC/RTN/Z6/Z6R/Z16 - EU-Konformitätserklärung

Ex IIG for zone 2 and Ex IID for zone 21

sprachunabhängig
C16/C2/U2A/C2A/HLC/PW15AH/PW25/PW27/PW29/RSC/RTN/Z6/Z6R/Z16 - UK-Konformitätserklärung

Ex IIG for zone 2 and Ex IID for zone 21

English
Explosionsschutz: Sicherheitshinweise
ATEX / IECEx Zone 1/21 – Ex i - Sicherheitshinweise

II 2G Ex ia IIC T6/T4 Gb / II 2D Ex ia IIIC T125°C Db

English, Deutsch, Spanish, French, Italian, Portuguese
ATEX / IECEx Zone 2/21 + Zone 2/22 – Sicherheitshinweise

II 3G Ex ec IIC T6/T4 Gc / II 2D Ex tb IIIC T125°C Db IP67

II 3G Ex ec IIC T6/T4 Gc / II 3D Ex tc IIIC T125°C Dc IP67

English, Deutsch, Spanish, French, Italian, Portuguese
HBMshop Klicken Sie hier um Preis und Lieferzeit zu prüfen und ein Sofort-Angebot zu erstellen.