U15 Referenzaufnehmer für Kraft: Genau und wirtschaftlich U15 Referenzaufnehmer für Kraft: Genau und wirtschaftlich | HBM

Referenz-Kraftaufnehmer U15: Kalibrieren mit Kräften von 2,5 kN bis 2,5 MN

Der Referenz-Kraftaufnehmer U15 misst Zug- und Druckkräfte bis 2,5 MN sehr zuverlässig. Er eignet sich ideal als Mastersensor in Kalibriermaschinen, für den Einsatz in anspruchsvollen Prüfständen sowie als Transfernormal (z.B. bei der Überprüfung oder Kalibrierung von Materialprüfmaschinen oder Transfermessungen zum Anschluss von Kalibriereinrichtungen an ein Normal).

Dank des geringen Messwegs des Kraftaufnehmers ist die Geometrie des Prüfstandes auch unter Last stabil. Das große Ausgangssignal des Kraftaufnehmers U15 (>4 mV/V ab 25 kN) bildet die Grundlage für die sehr hohe Auflösung, ein sehr gutes Signal-/Rauschverhalten und eine geringe Messunsicherheit. Der Messbereich der nachfolgenden Elektronik wird somit optimal ausgenutzt. 

U15 erfüllt die Anforderungen der Klasse 0,5 nach ISO376. Der radialsymmetrische Aufbau macht den Sensor unempfindlich gegen Temperaturgradienten. Mit der hohen Schutzart IP67 und dank der Verwendung von rostfreien Materialien ist der Kraftaufnehmer U15 sehr robust.

  • Genauigkeitsklasse (gemäß ISO 376:2011): 0,5 im Bereich zwischen 10% und 100% der Nennkraft
  • HBM-Genauigkeitsklasse: 0,02 bis 0,05
  • Nennkräfte: 2,5 kN bis 2,5 MN

Jetzt verfügbar: U15 mit verbesserten technischen Daten

  • Verbesserte technische Daten bei zahlreichen Sensormerkmalen (Kriechen, TK0, Hysterese)
  • Erweiterter Messbereich: Erfüllt die Forderung der Klasse 0,5 nach ISO376 bereits ab 10%
  • Neu: Jetzt auch als Zug / Druck Transfernormal mit einer Nennkraft von 2,5 MN

Klassengenau

  • Erfüllt die Anforderung der Genauigkeitsklasse 0,5 nach ISO 376 zwischen 10% und 100% der Nennkraft
  • Hohes Ausgangssignal, bei vielen Nennkräften > 4 mV/V
  • Signalabgleich auf 3 mV/V möglich
  • Sehr gutes Signal-/Rauschverhältnis
  • Gute Wiederholpräzision in unterschiedlichen Einbaulagen durch elektronischen Biegemomentabgleich
  • Transfernormal für Zug- und Druckkräfte bis 1 MN

Normgerechte Präzision auch unter ungünstigen Einsatzbedingungen. Unbedingte Zuverlässigkeit.

 

Individuell konfigurierbar

  • Auf Wunsch Doppelbrückenausführung: Ein Ausgang als Referenzsignal, ein Ausgang kann als Eingang für die Maschinensteuerung verwendet werden
  • Anwendungsnahes Zubehör wie TEDS, ISO 376-konforme Lasteinleitungen und Gelenkösen
  • Optional: Bereits kalibriert lieferbar (Kalibrierung erfolgt durch das ISO 17025-akkreditierte HBM-Kalibrierlabor)



Optimale Gesamtlösung mit kalibriertem Zubehör für zuverlässige Transfermessung

Kleiner Messweg

  • Geringer Messweg
  • Daraus folgend: Hohe Steifigkeit und sehr gutes dynamisches Verhalten
  • Hohe Resonanzfrequenz für dynamische Kalibrier­anwendungen
  • Robust mit Schutzart IP67 und hermetischer Verschweißung. Hierdurch hervorragende Langzeitstabilität
  • Kleiner TKNUll und geringe Empfindlichkeit gegenüber Temperaturgradienten

Messgenauigkeit auch beim dynamischen Einsatz oder unter rauen Bedingungen. Minimale Messwege. 

 

Download der CAD step-Dateien für dieses Produkt
U15 CAD step-Dateien
U15 Zubehör CAD step-Dateien

Umfangreiches Zubehör

  • TEDS
  • Zugkraft-Einleitung nach ISO 376
  • Druckstücke nach ISO 376
  • Gelenkösen
  • Verschiedene Anschlusskabel in unterschiedlichen, praxisgerechten Längen und mit Steckern, auf Wunsch bereits fertig angelötet für den Anschluss an den Messverstärker

Weitere Informationen finden Sie im Datenblatt.

Eine komplette Messkette: Perfekte Präzision zum perfekten Preis.

Gemeinsam mit dem Präzisions-Messverstärkermodul QuantumX MX238B und dem Referenz-Kraftaufnehmer U15 sind Sie in der Lage, eine sehr kostengünstige Präzisions-Messkette zu bilden. 

Dank des modularen Aufbaus der QuantumX-Messverstärkerserie können Sie diese Messkette auch sehr einfach um weitere Messgrößen erweitern, wie z.B. Temperatur, Spannung, Drehwinkel. 

Mehr Infos zu MX238B

HBMshop Klicken Sie hier um Preis und Lieferzeit zu prüfen und ein Sofort-Angebot zu erstellen.