Bezeichnung | EP150 | P250 |
Temperaturbereich | -70°C …+150°C | -196°C …+250°C |
Aushärtetemperatur und -zeit | 6 Stunden bei 160°C 3 Stunden bei 170°C 1 Stunde bei 190°C | 4 Stunden bei 140°C 3 Stunden bei 160°C 1 Stunde bei 190°C |
Gefahrenklassen | H315: Verursacht Hautreizungen H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen H319: Verursacht schwere Augenreizung H411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung | H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen |
Benötigter Druck | 10 – 50 N /cm² | 10 – 50 N /cm² |
Lagerung & Haltbarkeit | 12 Monate im Kühlschrank | 12 Monate im Kühlschrank |