EP310N: Heiß härtender Klebstoff aus zwei Komponenten
Der unter Druck und Wärme aushärtende, aus zwei Komponenten bestehende Epoxidharz-Klebstoff EP310N eignet sich für die Installation von Dehnungsmessstreifen im Bereich experimenteller Tests mit erweiterten Temperaturanforderungen, sowie im Aufnehmerbau.
Der Klebstoff ist sehr einfach zu handhaben und es lassen sich sehr dünne Klebstoffschichten erreichen. Zudem entsprechen die Liefermengen der beiden Einzelkomponenten bereits dem Mischungsverhältnis; das Auswiegen entfällt also.
Hinweis: EP310N eignet sich nur für glatte Oberflächen.
- EP310N: Heiß aushärtender Klebstoff mit Aushärtezeiten von 0,5 Stunden bei 200°C (392°F), 1 Stunde bei 180°C (356°F, 3 Stunden bei 150°C (302°F).
EP310N Epoxidharz Zweikomponenten-Kleber jetzt im Online-Shop kaufen:
- 1-EP310N: 2 wiederverschließbare Flaschen mit Komponente A (60 ml) und Komponente B (30 ml)
Ausreichend für ca. 300 Dehnungsmessstreifen*. Das für die Installation notwendige Zubehör (Fluorpolymer-Trennfolie, Druckpolster, Vorratsfläschchen
mit Pinsel zum Auftragen des Klebstoffs, hitzbeständiges Klebeband,Gebrauchsanweisung, Sicherheitsdatenblätter) ist im Lieferumfang enthalten
* Die angegebenen Mengen dienen nur als grober Richtwert, da der Klebstoffverbrauch u.a. auch von der Größe der eingesetzten Dehnungsmessstreifen abhängig ist.
Dokumente
| Titel / Beschreibung | Sprache | Produkte | Sprache | Inhalt |
|---|---|---|---|---|
| Datenblätter | ||||
| Dehnungsmessstreifen - Katalog | Deutsch | |||
| Strain Gauges - Catalogue | English | |||
| Тензорезисторы - катало́г | Russian | |||
| Gebrauchsanleitungen | ||||
| EP310N - Gebrauchsanweisung | English, Deutsch, French | |||
| Sicherheitshinweise | ||||
| EP310N-A - Sicherheitshinweise | sprachunabhängig | |||
| EP310N-B - Sicherheitshinweise | sprachunabhängig | |||
| Konformitätserklärung | ||||
| Strain Gauges and Accessories - Statement of Compliance | English | |||