X280: Kalt aushärtender Klebstoff ideal für höhere Temperaturbereiche
Der auf Epoxidharz basierende Klebstoff X280 ist eine gute Wahl für die Installation von Dehnungsmessstreifen bei experimentellen Tests – und zwar insbesondere dann, wenn die Messung unter höheren Umgebungstemperaturen stattfinden muss und der Einsatz eines heißhärtenden Klebstoffes, mit hohen Temperatureinsatzbereichen, aus den verschiedensten Gründen nicht erfolgen kann. Ein solch trivialer Grund kann zum Beispiel sein, dass das Bauteil auf Grund seiner Größe nicht in den für die Aushärtung von heißhärtenden Klebstoffen notwendigem Ofen passt.
Der Klebstoff X280 lässt sich gut auf porigen wie auch glatten Oberflächen anwenden. Die Anwendung des aus zwei Komponenten bestehenden Klebstoffes ist zudem sehr einfach. Die Komponenten sind jeweils in Doppelbeuteln verpackt, so dass kein Abwiegen notwendig ist.
- Aushärtung: 1 Stunde bei 95°C/203°F, 2 Stunden bei 65°C/149°F, 8 Stunden bei 20°C/68°F, Belastung von 0.05...2 N/mm²
X280 Epoxydharz-Klebstoff jetzt im Online-Shop kaufen
- 1-X280: 6 x 10 g in Doppelbeuteln
Ausreichend für ca. 100 Dehnungsmessstreifen*. Enthält bereits das für die Installation von Dehnungsmessstreifen notwendige Zubehör: Anrührgefäße, Fluorpolymerband, Druckpolster, Rührspachtel, hitzebeständiges Klebeband, Gebrauchsanweisung, Sicherheitsdatenblätter.
*Die angegebenen Mengen dienen nur als grober Richtwert, da der Klebstoffverbrauch u.a. auch von der Größe der eingesetzten Dehnungsmessstreifen abhängig ist.
Safety Data Sheets for X280-A Adhesive
Safety Data Sheets for X280-B Adhesive
Dokumente
Titel / Beschreibung | Sprache | Produkte | Sprache | Inhalt |
---|---|---|---|---|
Datenblätter | ||||
Dehnungsmessstreifen - Katalog | Deutsch | |||
Strain Gauges - Catalogue | English | |||
Тензорезисторы - катало́г | Russian | |||
Gebrauchsanleitungen | ||||
X280 - Gebrauchsanweisung | English, Deutsch, French | |||
Sicherheitshinweise | ||||
X280-A - Sicherheitshinweise | sprachunabhängig | |||
X280-B - Sicherheitshinweise | sprachunabhängig | |||
Konformitätserklärung | ||||
Strain Gauges and Accessories - Statement of Compliance | English | |||