X60: Kalt aushärtender Klebstoff für experimentelle Tests
Für typische experimentelle Anwendungen bei der Installation von Dehnungsmessstreifen ist der kalt aushärtende Klebstoff X60 aus Methylmetacrylat die erste Wahl. Er kann sowohl auf porösen Werkstoffen (z.B. Beton, Gusseisen, Holz, Keramiken), wie auch auf glatten Oberflächen eingesetzt werden. X60 kann sogar bei sehr niedrigen, kryogenen Temperaturen bis -200°C eingesetzt werden und härtet in wenigen Minuten aus.
Der Klebstoff besteht aus zwei Komponenten, was den praktischen Einsatz des Produktes sehr einfach macht: Komponente A ist pulverförmig und wird durch den beiliegenden Messlöffel dosiert. Komponente B ist flüssig und wird einfach durch das Abzählen von Tropfen dosiert. Der Klebstoff wird im beiliegenden Gefäß angerührt und kann somit sehr einfach in seiner Konsistenz eingestellt werden
- Kalt aushärtender Klebstoff: Härtet innerhalb weniger Minuten aus (2 Minuten bei 35°C/95°F, 10 Minuten bei 20°C/68°F, 60 Minuten bei 0°C/32°F)
- Bestehend aus zwei Komponenten (pulverförmig, flüssig)
- Selbst für sehr niedrige Temperaturen bis -200 °C