Einfache Anwendung dank schnellem Ecklastabgleich
Digitale Wägezelle C16i: bis 60 Tonnen präzise wiegen
Mit der digitalen Wägezelle C16i lassen sich schwere Lasten bis zu 60 Tonnen exakt mit der Genauigkeitsklasse C3 und C4 wiegen. Aufgrund ihrer Präzision und robusten Bauart eignet sich die C16i für Brücken- und Gleiswaagen oder die Füllstandsmessung industrieller Behälter. Für ideale Datenübertragung erfolgt die Umwandlung der Messdaten in ein stabiles RS485-Signal (4-Draht) direkt in der Zelle. Die digitale Technologie der Wägezelle C16i vereinfacht den Eckenlastabgleich erheblich. Zudem richtet sich die Wägezelle für optimale Krafteinleitung selbstständig aus. Mit der Schutzart IP68/IP69K ist sie äußerst robust. Dank der einheitlichen Bauform mit der analogen Wägezelle C16A lassen sich bestehende Waagen einfach umrüsten. Eine ideale Ergänzung zur C16i ist die digitale Waagenelektronik WTX110-D. Als digitale Messkette liefern beide Komponenten beste Datenqualität.
- Genauigkeitsklassen: C3 und C4
- Nennlast: 20 t bis 60 t
- Schutzart: IP68 und IP69K
Intelligent
- A/D-Wandlung direkt in der Wägezelle mit RS485-Ausgangssignal (4-Draht)
- Einfacher Ecklastabgleich durch hohen digitalen Nennkennwert (intern 1.000.000 Teile)
- Selbstzentrierend mit Verdrehsicherung gegen Bewegungen um die y-Achse

Flexibel
- Einheitliche Bauform zur analogen Version, optimal zur Nachrüstung geeignet
- Verschiedene Nennlasten erhältlich: 20 t, 40 t, 60 t
- Zugelassen gemäß OIML R60 und weiteren international gängigen Zertifizierungen
- Kabel, standardmäßig mit gut sichtbarem, roten TPE-0-Kabelmantel, erhältlich bis 40 m, optional mit Metallgeflecht

Vielseitig einsetzbar mit hoher Präzision und internationalen Zertifizierungen
Robust
- Messkörper und Gehäuse aus rostfreiem Edelstahl
- Integrierter Überspannungsschutz
- EMV-robust gemäß EN 45 501 und EN 55 011
- Mit IP68/IP69K beständig bei dauerhafter Feuchtigkeit und Schmutz
- Hohe zulässige Schwingungsbeanspruchung
- Solide Verdrehsicherung

Widersteht langfristig extremen Bedingungen aufgrund robuster Bauart
CAD-Zeichnungen und CAD-Modelle
Zu den CAD-Downloads für dieses Produkt
Bitte beachten Sie: Für diesen CAD-Download nutzen wir einen externen Dienst, für den eine separate Registrierung nötig ist.
Umfangreiches Zubehör
- Druckstücke
- Wägeindikator (WTX110-D)
- Schnittstellenkonverter SC232/422B
- Kabel in unterschiedlichen Längen bis 40 m, auch mit Metallgeflecht (optional)
Weitere Informationen finden Sie im Datenblatt.
C16i - Technische Dokumentation
Titel / Beschreibung | Sprache | Produkte | Sprache | Inhalt |
---|---|---|---|---|
Datenblätter | ||||
C16i - Data Sheet | English | |||
C16i - Datenblatt | Deutsch | |||
C16i - Hoja de caracteristicas | Spanish | |||
C16i - Prospetto dati | Italian | |||
C16i - Технический паспорт | Russian | |||
C16i - データシート | Japanese | |||
C16i - 数据表 | Chinese | |||
Broschüren | ||||
HBM weighing technology for industry - Brochure | English | |||
Industrielle Wägetechnik von HBM - Broschüre | Deutsch | |||
Tecnologia di pesatura industriale della HBM - Opuscolo | Italian | |||
Montageanleitungen | ||||
C16i - Istruzioni di montaggio | Italian | |||
C16i - Montageanleitung | English, Deutsch, French | |||
C16i - Инструкция по монтажу | Russian | |||
Zertifikate | ||||
C16i - Baueinheiten-Zertifikat | English, Deutsch | |||
C16i - OIML CS Zertifikat | English | |||
Konformitätserklärung | ||||
C16i - EU-Konformitätserklärung | sprachunabhängig | |||