Sichere und überprüfbare Messdaten, denen Sie vertrauen können. Verlässlichkeit bei der Erfassung von mechanischen und elektrischen Größen.
PMX Messverstärker für Prüfstände und Produktion
PMX ist das außergewöhnlich präzise, zuverlässige und flexible Messsystem zur Verarbeitung von hohen Datenmengen bei Mehr-Kanalanwendungen. Die Verarbeitung bzw. Ausgabe der Daten erfolgt mittels Industrial Ethernet-Schnittstellen. Für Diagnose und Setup stehen Ihnen ein einfach bedienbares Web-Interface via TCP/IP-Schnittstelle zur Verfügung. Kleine Automatisierungsaufgaben können direkt über die interne Soft-SPS nach IEC-61131 realisiert werden.
- 2-16 Messkanäle pro Modul (individuell erweiterbar)
- Genauigkeitsklasse: 0,05 mit intern gespeichertem Kalibrierschein
- Schnittstellen: Profinet, Ethercat, Ethernet IP, TCP/IP
- Bereit für Industrie 4.0-Anwendungen: z.B. Ferndiagnose und Web-Integration
Präzise
- Rückführbarkeit aller Messdaten durch direkt im Gerät abgespeicherte Kalibrierprotokolle (gemäß EN10204)
- Durchgängig digitale Signalkonditionierung für Kraft-, Druck-, Weg- und Temperaturaufnehmer, Drehmomentsensoren, Drehwinkel, Encoder und Normsignale (Strom/Spannung)
- Hohe Bandbreite und Messrate für Industrial Ethernet-Schnittstellen


Modular
- Individuell bestückbar, je nach von Ihnen benötigten Messgrößen und Schnittstellen
- Beim Einsatz mehrerer PMX-Module: Automatische Synchronisierung, einfaches Zusammenstecken per Kabel
- LabVIEW/DIAdem-Treiber und API verfügbar


Individuell zusammengestellt, leicht integriert in Prüfstands-Software: Bei PMX passt alles optimal für Ihr Einsatzgebiet.
Einfach zu bedienen
- Inbetriebnahme und Diagnose über Web-Interface (WEB-GUI)
- Optional integrierte Soft-SPS nach IEC-61131
- Unterstützt automatische Sensorerkennung über TEDS
- Mathematische Berechnungskanäle zur Signalverarbeitung und -analyse einfach parametrierbar


Ein hochwertiges Messverstärkersystem, dessen Bedienung so einfach wie ein modernes Smartphone ist: Inbetriebnahme, Ferndiagnose, Parametrierung der gesamten Messkette - alles über einfach gestaltete Browser-Oberflächen.
Das PMX-System
Zahlreiche Erweiterungskarten für Messdatenerfassung und zur Ansteuerung von Schnittstellen- Softwaretreiber (API, LabVIEW, DIAdem)
- ePlan-Makros kostenfrei zum Download verfügbar
Weitere Infos finden Sie im Datenblatt und in der Bedienungsanleitung.
Grundgerät für Wand- und Hutschienenmontage (WGX)

WGX002 Grundgerät
- Grundgerät in Wand- und Hutschienenmontage für 5 PMX-Einschübe für max. vier Mess- oder zwei Ein-/Ausgabekarten und eine Echtzeit-Ethernet Feldbuskarte
- Maximal 16 Messeingänge mit 24-Bit A/D-Wandler und bis 38,4 kHz Messrate pro Kanal
- 32 Echtzeit-Berechnungskanäle mit Spitzen-/Grenzwerten und mathematische und wissenschaftliche Funktionen
- Kurze Rüstzeiten und Testzyklen durch bis zu 1000 Parametersätze / Messprogramme im PMX
- USB 2.0 Host Schnittstelle
- Integrierte, passwortgeschützte 3-stufige Benutzerführung (Werker / Service / Administrator)
WGX001 Grundgerät
- Daten: Wie WGX002
- Zusätzlich mit CoDeSys Soft-SPS und CANopen-Schnittstelle
PX401 - Messkarte für analoge Eingangssignale und aktive Sensoren
HBM-Genauigkeitsklasse: 0.1
- 4 Kanäle
- Analoge Eingangssignale und aktive Sensoren (Spannung +/- 10 V, Strom +/- 20 mA) inkl. Sensorversorgung
- Automatische Sensorerkennung per 1-Wire-TEDS
PX455 - Messkarte für Voll- und Halbbrücken, Kraftaufnehmer und Wägezellen
HBM-Genauigkeitsklasse: für Vollbrücken 0.05 - für Halbbrücken 0.1
- 4 Kanäle
- Sensoren mit Voll- und Halbbrücken, Kraftaufnehmer und Wägezellen, ;Dehnungsmessstreifen, induktive Sensoren, LVDT, potentiometrische Sensoren.
- Automatische Sensorerkennung per 0-Wire-TEDS
- In Verbindung mit der Zenerbarriere SD01A können Sensoren auch eigensicher in explosionsgefährdeten Bereichen, Messkreistyp (Ex II (1) GD, [EEx ia]IIC) betrieben werden.
- Piezoresistive Vollbrücke
- Widerstandsthermometer (Pt100)
PX460 - Messkarte für Frequenzmessungen und Zähler
HBM-Genauigkeitsklasse: 0.01
- 4 Kanäle
- Frequenzmessung und Zähler, z.B. zum Messen von Drehmoment und Drehwinkel.
- Kanal 1 und 3 : Frequenzmessung.
- Kanal 2 und 4 : Frequenz (digital/induktiv), Zähler, Encoder, SSI, PWM.
- Inkl. (2x) Shuntkalibrierung und (2x) automatische Sensorerkennung per 1-wire-TEDS
PX878 - Multi-I/O-Karte mit digitalen und analogen Ausgängen
HBM-Genauigkeitsklasse: 0.1
- Jeweils 8 digitale Ein- und Ausgänge, 5 Analogausgänge (± 10 V).
- Funktionen der Ein-/Ausgänge sind frei einstellbar
- Über die Analogsignale können Messkanäle oder Berechnungskanäle ausgegeben werden.
Industrial Ethernet Einschubkarten

- PMX kann wahlweise mit einer ProfiNET-, EtherCAT- oder Ethernet/IP-Schnittstelle ausgerüstet werden.
- Alle Module sind entsprechend den Nutzerorganisationen zertifiziert
- Gerätebeschreibungsdatei und Programmbeispiel zur Einbindung der Karte verfügbar
- PX01PN: Real-Time-Ethernet-Karte (ProfiNET-Device, RT und IRT-Protokoll)
- PX01EC: Real-Time-Ethernet-Karte (EtherCAT-Slave, bis 9,6 kHz Framerate)
- PX01EP: Ethernet/IP-Schnittstellenkarte zur Einbindung von PMX in Ethernet/IP-Netzwerke.

PMX Software - schneller Zugriff auf Produktionsdaten -- flexibel einsetzbar und leicht zu bedienen
Im Gerät integriert, erreichbar über jeden gängigen Web-Browser: Die PMX-Software setzt bei Bedienung und Erreichbarkeit neue Maßstäbe. Dabei kommt erstmals im Bereich Mess- und Prüftechnik eine völlig neue Software- und Bedien-Technologie zum Einsatz, wie man sie bisher nur von Smartphones und Tablet-PCs kennt.

- PMX-WebServer im Gerät integriert
- 3 verschiedene Benutzerebenen (Administrator, Wartung, Bedienung) mit entsprechenden Rechten sind vorhanden und sichern den erforderlichen Zugriff auf PMX und den Prozess.
- Standardisierte Software-Schnittstellen sorgen für den Zugriff auf alle Geräteparameter für Konfiguration, Bedienung und Analyse.
- Dank Ethernet-Technologien und Internet wird nun auch Kostenersparnis in der Fernwartung möglich.
- Umständliche und fehleranfällige Softwareinstallationen gehören somit der Vergangenheit an.
- Anwender und Administratoren profitieren von einfacher und intuitiver Bedienung.
- Die Software HBM catman visualisiert Messdaten und ermöglicht das Speichern in unterschiedlichen Formaten (z.B. BIN, RPCIII, MAT, ASCII oder XLS)
- Das PMX-Treiberpaket erlaubt die Integration in LabVIEW™*, DIAdem*, MLab (sd.Solutions) oder in die eigene Software mittels .NET API (C++, C#, VB.NET).
EVIDAS Datenerfassungssoftware
EVIDAS ist die benutzerfreundliche Datenerfassungs- und Analyse-Software von HBM für schnelle und direkte Ergebnisse. Der hoch entwickelte und saubere Workflow der Software EVIDAS liefert Ihnen hervorragende visuelle Rückmeldungen. Mit EVIDAS Essential können Sie die Kernfunktionen der Datenerfassung nutzen.
| Download der CAD step-Dateien für dieses Produkt | ||
|---|---|---|
| PMX CAD step-Dateien |
PMX: Technische Dokumentation
| Titel / Beschreibung | Sprache | Produkte | Sprache | Inhalt |
|---|---|---|---|---|
| Datenblätter | ||||
| PMX - Caractéristiques techniques | French | |||
| PMX - Data Sheet | English | |||
| PMX - Datenblatt | Deutsch | |||
| PMX - Folha de dados | Portuguese | |||
| PMX - Hoja de características | Spanish | |||
| PMX - Prospetto dati | Italian | |||
| PMX - Технический паспорт | Russian | |||
| PMX - 데이터 시트 | Korean | |||
| PMX - データシート | Japanese | |||
| PMX - 數據表 | Chinese | |||
| CAD Step-Zeichnungen | ||||
|
PMX - CAD Download (Step File)
STEP-file 3D-model for CAE | sprachunabhängig | |||
| Broschüren | ||||
| PMX - Brochure | English | |||
| PMX - Brochure | French | |||
| PMX - Brochure | Korean | |||
| PMX - Brochure | Russian | |||
| PMX - Broschüre | Deutsch | |||
| PMX - Folheto | Portuguese | |||
| PMX - Folleto | Spanish | |||
| PMX - Opuscolo | Italian | |||
| PMX - ブローシャー | Japanese | |||
| PMX - 小冊 | Chinese | |||
| Bedienungsanleitungen | ||||
| HBM Common API - User Manual | English | |||
| HBM LabVIEW Driver - User Manual | English | |||
| PMX - Bedienungsanleitung | Deutsch | |||
| PMX - Manuel d'emploi | French | |||
| PMX - Operating Manual | English | |||
| PMX - Инструкция по монтажу | Russian | |||
| Kurzanleitungen | ||||
| PMX - Kurzanleitung | English, Deutsch, French | |||
| Driver | ||||
|
DIAdem Driver
Only available in German language The driver allows to integrate QuantumX, SomatXR, PMX and MGCplus in DIAdem (32 and 64 Bit). Please see the Release Note for further details and requirements. Datum: 06/2018
|
Version: 1.0.0
|
Dateigröße: 67 MB
| sprachunabhängig | |||
|
HBM Common API
The HBM common API enables users to develop their own PC software application using Microsoft Visual Studio, to integrate HBM DAQ systems QuantumX, SomatXR, PMX and MGCplus. Datum: 09/2018
|
Version: 4.0
|
Dateigröße: 25 MB
| sprachunabhängig | |||
|
HBM LabVIEW Driver 32-bit
The driver allows to integrate QuantumX, SomatXR, PMX and MGCplus in LabVIEW. Please see the Release Notes for further details and requirements. The download can be used 30 days as trial. Datum: 01/2017
|
Version: 3.0
|
Dateigröße: 11 MB
| sprachunabhängig | |||
|
HBM LabVIEW Driver 64-bit
The driver allows to integrate QuantumX, SomatXR, PMX and MGCplus in LabVIEW. Please see the Release Notes for further details and requirements. The download can be used 30 days as trial. Datum: 01/2017
|
Version: 3.0
|
Dateigröße: 12 MB
| sprachunabhängig | |||
| Sicherheitshinweise | ||||
| PMX - Sicherheitshinweise | French, Deutsch, English | |||
| Zertifikate | ||||
| PMX - Ethernet/IP-Certificate | English | |||
| PMX - ProfiNet-Certificate | English | |||
| Konformitätserklärung | ||||
| 1-KAB, K-KAB (cable)- EU Declaration of Conformity | sprachunabhängig | |||
| PMX - EU-Konformitätserklärung | sprachunabhängig | |||
| PMX - GOST - Product-Type Pattern Approval Russia | Russian | |||
| PMX - Product-Type Pattern Approval Russia | Russian | |||
| Gerätebeschreibung | ||||
|
PMX EDS files (Ethernet/IP)
PMX device description file for Ethernet/IP. Datum: 02/2015 | Version: 0.24 | Dateigröße: 62 KB | sprachunabhängig | |||
| Software | ||||
|
catman Easy / AP / PostProcess
Software for data acquisition, visualization, analysis and reporting of measurement data for your PC or QuantumX/SomatXR Data Recorder. Datum: 01/2019
|
Version: 5.3.1
|
Dateigröße: 332 MB
| sprachunabhängig | |||
|
EVIDAS Essential / EVIDAS Viewer
Software for data acquisition, visualization and storage Datum: 03/2019
|
Version: 1.2
|
Dateigröße: 264 MB
| sprachunabhängig | |||
|
HBM Device Manager
The HBM Device Manager is a service tool to scan the network for available HBM devices. Datum: 03/2016
|
Version: 1.0
|
Dateigröße: 6 MB
| sprachunabhängig | |||
|
PMX CAE data for ePLAN Electric P8
Macro-project containing CAE data for ePLAN Electric P8. Datum: 06/2018 | Version: 2.00 | Dateigröße: 38 MB | sprachunabhängig | |||
|
PMX Codesys Examples
This is a collection of Codesys software achives for typical requirements around PMX. Available languages: german, english.
Legal notice: The examples given are intended to illustrate the solution and integration into PMX. The examples do not imply any warranty or guarantee. Datum: 11/2017 | Version: 3.0 | Dateigröße: 261 MB | sprachunabhängig | |||
|
PMX CodesysV3
Archive including all current files for CodeysV3.5SP7 software installation and PMX-Package V3.5.7.10 Datum: 03/2016
|
Version: 1.03
|
Dateigröße: 635 MB
| sprachunabhängig | |||
|
PMX Example EtherCat Project
This example considers a simple test assembly including a Beckhoff PLC CX1020 and a PMX. In this example, consistent (coherent) data are written and read via the EtherCat and shown is a visualization panel. Legal notice: The example given is intended to illustrate the integration of PMX into Beckhoff TwinCat software via EtherCat. This example does not imply any warranty or guarantee. Datum: 04/2014 | Dateigröße: 1 MB | sprachunabhängig | |||
|
PMX Example Ethernet/IP Project
This example considers a simple test assembly including a AlanBradley PLC Compact Logix L24ER and a PMX. In this example, consistent (coherent) data are written and read via the Ethernet/IP. Legal notice: The example given is intended to illustrate the integration of PMX into AlanBradley's software RSLogix 5000 via Ethernet/IP. This example does not imply any warranty or guarantee. Datum: 04/2014 | Dateigröße: 2 MB | sprachunabhängig | |||
|
PMX Example Profinet Project
This example considers a simple test assembly including a Siemens CPU315-2 PN DP and a PMX. In this example, consistent (coherent) data are written and read via the Profinet. Legal notice: The example given is intended to illustrate the integration of PMX into Siemens' Step7 software via Profinet. This example does not imply any warranty or guarantee. Datum: 04/2014 | Dateigröße: 2 MB | sprachunabhängig | |||
|
PMX Firmware and WebServer
Archive including all current files for firmware and PMX WebServer. To update firmware and WebServer the existing WebServer in the PMX can be used (no additional software or hardware needed). Datum: 12/2017
|
Version: 3.04
|
Dateigröße: 34 MB
| sprachunabhängig | |||
|
PMX GSDML files (ProfiNet)
PMX device description files for ProfiNet RT and IRT. Datum: 02/2015 | Version: 2.3 | Dateigröße: 84 KB | sprachunabhängig | |||
|
PMX Parameter Set Reader
This service-tool visualizes, transfers and stores parameter settings from a PMX parameter-set file in a txt-file. Legal notice: The tool do not imply any warranty or guarantee Datum: 03/2019 | Version: 1.2 | Dateigröße: 4 MB | sprachunabhängig | |||
|
PMX TechNotes
This is a collection of technical application reports for typical requirements around PMX.
Legal notice: The examples given are intended to illustrate the solution and integration into PMX. Datum: 01/2019 | Version: 1.5 | Dateigröße: 275 MB | sprachunabhängig | |||
|
PMX XML files (EtherCat)
PMX device description file for EtherCat. Datum: 02/2015 | Version: 1.3 | Dateigröße: 58 KB | sprachunabhängig | |||

