T40B: Nenndrehmomente von 50 Nm bis 10 kNm

Präzision, Reproduzierbarkeit und Robustheit zeichnen den T40B aus, der sich besonders gut für statische und dynamische Drehmomentmessungen eignet. Der Drehmomentaufnehmer weist eine Genauigkeit von 0,03% hinsichtlich Linearität einschließlich Hysterese und eine hohe Temperaturstabilität auf. In Kombination mit dem integrierten magnetischen Drehzahlmesssystem sind damit Aussagen über die Leistung im Antriebsstrang möglich. Die berührungslose Speisung und digitale Signalübertragung sorgen für einen störsicheren und wartungsfreien Betrieb. In Verbindung mit dem Schnittstellenmodul TIM-EC für EtherCAT und TIM-PN für Profinet lassen sich die Drehmoment- und Drehzahlsignale mit maximaler Performance hochflexibel in moderne Prüfstandssysteme integrieren.

  • HBM-Genauigkeitsklasse: 0.05
  • Nenndrehmoment: 50 Nm bis 10 kNm

Präzise

  • Hohe Genauigkeit hinsichtlich Linearität einschließlich Hysterese von nur 0,03%
  • Hohe Temperaturstabilität
  • Hohe Genauigkeit und Stabilität durch ratiometrisches Messverfahren

Kostengünstiger und leistungsstarker Drehmomentaufnehmer für hohe Präzision und Reproduzierbar
keit der Messergebnisse in Prüfständen

Zuverlässig

  • Digitales Übertragungsverfahren mit Fehlererkennung sorgt für eine störunempfindliche Datenübertragung ohne Genauigkeitsverlust
  • Hohe Schwingbeständigkeit, somit robust im Einsatz

Zuverlässige Messdaten auch unter schwierigen Umgebungsbedingungen durch innovative digitale Datenübertragung

Flexibel

  • Robustes magnetisches Drehzahlmesssystem
  • Analoge und digitale Schnittstellen zur einfachen Integration in verschiedene Prüfstandssysteme
  • Nenndrehmomente von 50 Nm bis 10 kNm

Sicherheit durch maximale Flexibilität für heutige und zukünftige Messaufgaben

Technische Dokumentation und weitere Produktinformationen

Titel / Beschreibung Sprache
Datenblätter
French
English
Japanese
Japanese
Deutsch
English
Broschüren
Deutsch
English
Russian
Montageanleitungen
Italian

Montageanleitung für den Drehmoment-Messflansch T40B (Deutsch)

Deutsch, English
Japanese
EU-Konformitätserklärung
sprachunabhängig
Andere Materialien
Italian
Deutsch
English

CAD-Zeichnungen und CAD-Modelle

Zu den CAD-Downloads für dieses Produkt

Angebot anfordern! Klicken Sie hier und fordern Sie jetzt Ihr unverbindliches Angebot an. Wir beraten Sie gerne.