Mit dem Modell PW15AH stellt HBM eine Plattformwägezelle in der anspruchsvollen Schutzart IP69K vor – sogar geeignet beim Einsatz von Hochdruckreinigungsgeräten.

IP69K heißt konkret:

  1. Maximaler Schutz der Wägezelle gegen das Eindringen von Staub (IP6_), sowie…
  2. Maximaler Schutz der Wägezelle gegen das Eindringen von Wasser, selbst bei Hochdruck- oder Dampfstrahlreinigung (IP_9K).

Gleichzeitig erfüllt PW15AH auch die Schutzart IP68 (Prüfbedingungen: 100 Stunden unter 1 m Wassersäule).

Die Wägezelle ist hermetisch gekapselt und bietet damit ein Höchstmaß an Sicherheit.

Beim Einsatz von Wägezellen in rauen Umgebungen wird der Schutz des Kabels häufig unterschätzt. Doch was nutzt die beste Schutzart für eine Wägezelle, wenn es am Kabel durch mechanische oder chemische Einwirkungen zu Beschädigungen kommen kann?

Deshalb bietet die PW15AH-Wägezelle die Möglichkeit für einen effektiven Kabelschutz. Dank eines besonderen Anschlussgewindes an der Wägezelle lassen sich in einfacher Weise Kabelschutzsysteme anbringen. Diese Systeme sind bei verschiedenen Herstellern für die unterschiedlichsten Einsatzfälle erhältlich. In dieser Kombination – Schutzart IP68/IP69k für die Wägezelle und der Möglichkeit für einen sicheren Kabelschutz – ist PW15AH eine ideale Wahl selbst bei den rauesten Einsatzbedingungen in der Industrie.

Charakteristische Merkmale

  • Hermetisch gekapselt (IP68; IP69K)
  • Höchste Zuverlässigkeit
  • Nennlasten: 10 kg, 20 kg, 50 kg, 100 kg
  • Eingeengter Mindestteilungswert (vmin) für Mehrbereichsanwendungen
  • Einbaukompatibel zu Produkten vieler Hersteller
  • Material: Nichtrostender Stahl
  • Sechsleiter-Schaltung
  • Integrierter Anschluss für Kabelschutzsysteme

Optional

  • Verschiedene Kabellängen

Product Literature

Titel / Beschreibung Sprache
Datenblätter
English
Japanese
Deutsch
Italian
Broschüren
English
Russian
Simplified Chinese
Deutsch
Montageanleitungen
Italian
French, Deutsch, English
Zertifikate
sprachunabhängig
English
Deutsch
Konformitätserklärung
sprachunabhängig
sprachunabhängig
Explosionsschutz: Konformitätserklärung

Ex IIG for zone 1 and Ex IID for zone 21

sprachunabhängig

Ex IIG for zone 2 and Ex IID for zone 21

sprachunabhängig

Ex IIG for zone 2 and Ex IID for zone 22

sprachunabhängig
Explosionsschutz: Sicherheitshinweise

C16, C2, U2, C2A, HLC, PW15AH, PW25, PW27, PW29, RSC, RTN, Z6, Z7, PW10, PW12, PW15, PW16, PW22, PWS, SP4, Z16, Z6R

French, Italian, Portuguese, Spanish, Deutsch, English

C16, C2, U2, C2A, HLC, PW15AH, PW25, PW27, PW29, RSC, RTN, Z6, Z6R, Z16

Italian, English, Deutsch, Spanish, French, Portuguese

C16, C2, U2, C2A, HLC, PW15AH, PW25, PW27, PW29, RSC, RTN, Z6, Z7, PW10, PW12, PW15, PW16, PW22, PWS, SP4

English, Deutsch, Russian

C16, C2, U2, C2A, HLC, PW15AH, PW25, PW27, PW29, RSC, RTN, Z6, Z7 2t

English, Deutsch, Russian
Russian, English, Deutsch

C16, HLC, PW12, PW16, PW2, PW6, PW10, PW15, PW16, PWS, RSC, RTN, SP4, Z6F.

sprachunabhängig

CAD-Zeichnungen und CAD-Modelle

Bestellnummern

1-PW15AHC3/10KG-1
1-PW15AHC3/20KG-1
1-PW15AHC3/50KG-1
1-PW15AHC3/100KG-1

HBMshop Klicken Sie hier um Preis und Lieferzeit zu prüfen und ein Sofort-Angebot zu erstellen.
Angebot anfordern!

Fragen Sie Ihren HBM Vertriebsingenieur

Bitte senden Sie mir:


Anfrage starten

Fragen Sie Ihren HBM Vertriebsingenieur

Bitte senden Sie mir:


Anfrage starten

Individuelles Angebot

Technische Beratung

Schnelle Rückmeldung