Die kompakte Wägezelle für größere Lasten
Die Plattform-Wägezelle PW10A wiegt mit ihrer kompakten Bauform Lasten bis zu 300 kg – eichfähig und vielfältig einsetzbar.
Die Wägezelle PW10A eignet sich ideal für Single-Point-Anwendungen mit Plattformen von bis zu 600 mm x 500 mm Größe – etwa Industriewaagen oder medizinische Personenwaagen. Mit bis zu 300 kg deckt sie die für ihre kompakte Bauform höchsten Nennlasten ab. Mit Genauigkeitsklasse C3 Multi-Range liefert die Plattform-Wägezelle präzise Messergebnisse und ist mit Prüfschein auch für eichpflichtige Anwendungen zugelassen. Dank 6-Leiter-Technologie werden Kabeleinflüsse auf das Messergebnis ausgeschaltet. Der mit dem Messkörper verbundene Kabelschirm schützt die Wägezelle PW10A ideal gegen elektromagnetische Einflüsse. Die Wägezelle hält mit ihrem beständigen Aluminium-Messkörper Überlasten bis zur dreifachen Nennlast sicher stand. Und mit Schutzart IP67 eignet sich die Plattform-Wägezelle optimal für den Einsatz im industriellen Umfeld. PW10A bietet ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis und ist auch in explosionsgeschützter Ausführung nach IECEx+ATEX erhältlich.
Exakte Messergebnisse dank Eckenlastfehler und EMV-Schutz
Ideal für anspruchsvolle Messanwendungen mit größeren Plattformen
Für individuelle Anforderungen dank sechs Nennlasten und vielen Optionen
| Titel / Beschreibung | Sprache | Produkte | Sprache | Inhalt |
|---|---|---|---|---|
| Datenblätter | ||||
| PW10A - Data Sheet | English | |||
| PW10A - Data Sheet (Japanese) | Japanese | |||
| PW10A - Datenblatt | Deutsch | |||
| PW10A - Prospetto dati | Italian | |||
| Broschüren | ||||
| Analog single point load cells - Brochure | English | |||
| Analog single point load cells - Brochure | Russian | |||
| Analog single point load cells - Brochure | Simplified Chinese | |||
| Analoge Plattformwägezellen - Broschüre | Deutsch | |||
| Montageanleitungen | ||||
| Celle di carico da piattaforma - Istruzioni di montaggio | Italian | |||
| Plattformwägezellen - Montageanleitung | French, Deutsch, English | |||
| PW10A - Montageanleitung | French, Deutsch, English | |||
| Zertifikate | ||||
| PW10 - OIML Certificate | English | |||
| PW10 - Test Certificate | English | |||
| Konformitätserklärung | ||||
| PW10 - EU-Konformitätserklärung | sprachunabhängig | |||
| Explosionsschutz: Konformitätserklärung | ||||
|
C16/C2/U2A/C2A/HLC/PW15AH/PW25/PW27/PW29/PW4L/RSC/RTN/Z6/Z7/PW10/PW12/PW17/PW16/PW22/PWS/SP4 - EU-Konformitätserklärung
Ex IIG for zone 1 and Ex IID for zone 21 |
sprachunabhängig | |||
|
PW4L/PW10/PW12/PW15/PW16/PW22/PWS/SP4/Z7 - EU-Konformitätserklärung
Ex IIG for zone 2 and Ex IID for zone 22 |
sprachunabhängig | |||
| Explosionsschutz: Sicherheitshinweise | ||||
|
ATEX / .IECEx Zone 2/22 – Ex nA/tc - Sicherheitshinweise
PW4, PW10, PW12, PW15, PW16, PW22, PWS, SP4, Z7 (except 2t) |
French, English, Deutsch, Italian, Spanish, Portuguese | |||
|
ATEX / IECEx Zone 1/21 – Ex i - Sicherheitshinweise
C16, C2, U2, C2A, HLC, PW15AH, PW25, PW27, PW29, RSC, RTN, Z6, Z7, PW10, PW12, PW15, PW16, PW22, PWS, SP4, Z16, Z6R |
Italian, Portuguese, French, Spanish, Deutsch, English | |||
|
EAC Zone/Зона 1/21 – Ex i - Sicherheitshinweise
C16, C2, U2, C2A, HLC, PW15AH, PW25, PW27, PW29, RSC, RTN, Z6, Z7, PW10, PW12, PW15, PW16, PW22, PWS, SP4 |
English, Deutsch, Russian | |||
| EAC Zone/Зона 2/22 – Ex nA/tc - Sicherheitshinweise | Russian, English, Deutsch | |||
|
FM - Certificate of Compliance
C16, HLC, PW12, PW16, PW2, PW6, PW10, PW15, PW16, PWS, RSC, RTN, SP4, Z6F. |
English | |||
Individuelles Angebot
Technische Beratung
Schnelle Rückmeldung