PW12C: Single-Point-Wägezelle für große Plattformen PW12C: Single-Point-Wägezelle für große Plattformen | HBM

Plattform-Wägezelle PW12C: Mit großen Plattformen genau wiegen

Die Plattform-Wägezelle PW12C wiegt präzise mit Genauigkeitsklasse C3 Multi-Range. Sie eignet sich sowohl für statische als auch hochdynamische Anwendungen etwa in Check­weig­hern, bei der Baustoff­verwiegung oder der Verfüllung von Flüssigkeiten und Gasen. Dank integrier­tem Ecklasten­ausgleich liefert sie optimale Ergebnisse – ideal für Single-Point-Anwendungen mit großen Wiege­plattformen von bis zu 800 mm x 800 mm. Mit ihrer hohen Stei­figkeit und der bewährten DMS-Technologie vom HBM erreicht PW12C eine auf dem Markt einzigartige Dynamik. Die Plattform-Wäge­zelle verfügt über einen individuell justierbaren Überlastschutz. Mit Schutz­art IP67 ist PW12C beständig bei Feuchtigkeit und Schmutz. Der mit dem Messkörper verbundene Kabelschirm schützt die Wägezelle PW10A ideal gegen elektromagnetische Einflüsse. Die PW12C ist zudem mit Explosions­schutz und für die Parallel­schaltung abgeglichenem Signalausgang erhältlich.

  • Genauigkeitsklasse: C3 Multi-Range
  • Nennlast: 50 kg bis 750 kg
  • Maximale Plattformgröße: 800 mm x 800 mm

Verlässliche Ergebnisse

  • Exakte Messergebnisse bis Genauigkeitsklasse C3 (Multi-Range)
  • Eichfähig mit Prüfschein (nach OIML R60)
  • Integrierter Ecklasten­abgleich
  • Enorme Signalstabilität dank 6-Leiter-Technologie
  • Höchste Präzision auch bei schnellen Wiegevor­gängen durch hohe Messkör­persteifigkeit
  • Verlässlich auch in elek­tromagneti­schem Umfeld durch an den Mess­körper angeschlossenem Kabelschirm

Exakte Ergebnisse bei schnellen Wiegevorgängen aufgrund hoher Steifigkeit

Für industriellen Einsatz

  • Passend für Platt­form­engrößen bis zu 800 mm x 800 mm
  • Ideal für hochdynam­ische Anwendungen mit be­währter Dehnungsmessstreifen-Technologie
  • Stabiler Messkörper aus Aluminium mit bestän­diger Silikonkautschuk­abdeckung
  • Sicher einsetzbar mit inte­griertem Überlast­schutz
  • Beständig bei Feuchtig­keit und Schmutz im industriellen Umfeld mit Schutzart IP67
  • Justierbarer Überlastschutz

Robust für industrielle Messaufgaben mit integriertem Überlastanschlag
 

Zahlreiche Varianten

  • Verfügbar in zehn Nennlasten (50 kg, 75 kg, 100 kg, 150 kg, 200 kg, 250 kg, 300 kg, 500 kg, 635 kg, 750 kg)
  • Liefer­bar mit vier Kabel­läng­en zwi­sch­en 1,5 m und 12 m
  • Eichfähig mit Prüfschein (nach OIML R60)
  • Erhältlich mit abge­gliche­nem Signalausgang für Parallelschaltung
  • Explosions­geschützte Varianten verfügbar (IECEx+ATEX Zone 1+21, Zone 2+22)

Individuelle Einsatzmöglichkeiten mit verschiedenen Nennlasten und Kabellängen

 

Verfügbar mit IO-Link als Teil der Load Cell Measurement Chain (LCMC)

Plattformwägezelle PW12C - Technische Dokumentation

Titel / BeschreibungSprache
Datenblätter
LCMC - Data Sheet English
LCMC - Datenblatt Deutsch
PW12C - Data Sheet English
PW12C - Datenblatt Deutsch
PW12C - Prospetto dati Italian
PW12C - データシート Japanese
Montageanleitungen
Plattformwägezellen - Montageanleitung French, Deutsch, English
PW12C3 - Istruzioni di montaggio Italian
PW12C3 - Montageanleitung French, Deutsch, English
Bedienungsanleitungen
LCMC - Bedienungsanleitung English, Deutsch
Kurzanleitungen
LCMC - Kurzanleitung English, Deutsch, French, Italian, Chinese
Zertifikate
EU-Baumusterprüfbescheinigung – BVS 13 ATEX E 108 X Deutsch
EU-Type Examination Certificate – BVS 13 ATEX E 108 X English
FM-Certificate of Conformity – FM 17 US 0159

Nur für Option AI2/21_F

English
FM-Certificate of conformity – FM 18 CA 0144 X

Nur für Option AI1/21

English
FM-Certificate of conformity – FM 18 US 0176 X

Nur für Option AI1/21

English
NEPSI Certificate English, Chinese
PW12 - OIML Certificate English
PW12 - Prüfschein English
PW12 Prüfschein Deutsch
Konformitätserklärung
LCMC - Konformitätserklärung English
PW12 - EU-Konformitätserklärung sprachunabhängig
Explosionsschutz: Konformitätserklärung
C16/C2/U2A/C2A/HLC/PW15AH/PW25/PW27/PW29/PW4L/RSC/RTN/Z6/Z6R/Z7/Z16/PW10/PW12/PW15/PW16/PW22/PWS/SP4 - EU-Konformitätserklärung

Ex IIG for zone 1 and Ex IID for zone 21

sprachunabhängig
C16/C2/U2A/C2A/HLC/PW15AH/PW25/PW27/PW29/PW4L/RSC/RTN/Z6/Z6R/Z7/Z16/PW10/PW12/PW15/PW16/PW22/PWS/SP4 - UK-Konformitätserklärung

Ex IIG for zone 1 and Ex IID for zone 21

English
PW4L/PW10/PW12/PW15/PW16/PW22/PWS/SP4/Z7 - EU-Konformitätserklärung

Ex IIG for zone 2 and Ex IID for zone 22

sprachunabhängig
PW4L/PW10/PW12/PW15/PW16/PW22/PWS/SP4/Z7 - UK-Konformitätserklärung

Ex IIG for zone 2 and Ex IID for zone 22

English
Explosionsschutz: Sicherheitshinweise
ATEX / IECEx Zone 1/21 – Ex i - Sicherheitshinweise

II 2G Ex ia IIC T6/T4 Gb / II 2D Ex ia IIIC T125°C Db

English, Deutsch, Spanish, French, Italian, Portuguese
ATEX / IECEx Zone 2/21 + Zone 2/22 – Sicherheitshinweise

II 3G Ex ec IIC T6/T4 Gc / II 2D Ex tb IIIC T125°C Db IP67

II 3G Ex ec IIC T6/T4 Gc / II 3D Ex tc IIIC T125°C Dc IP67

English, Deutsch, Spanish, French, Italian, Portuguese
HBMshop Klicken Sie hier um Preis und Lieferzeit zu prüfen und ein Sofort-Angebot zu erstellen.