Die Single-Point-Wägezelle für große Plattformen
Die Plattform-Wägezelle PW12C eignet sich mit ihrer hohen Steifigkeit optimal für schnelle, dynamische Wiegeaufgaben bei besonders großen Plattformen.
Die Plattform-Wägezelle PW12C wiegt präzise mit Genauigkeitsklasse C3 Multi-Range. Sie eignet sich sowohl für statische als auch hochdynamische Anwendungen etwa in Checkweighern, bei der Baustoffverwiegung oder der Verfüllung von Flüssigkeiten und Gasen. Dank integriertem Ecklastenausgleich liefert sie optimale Ergebnisse – ideal für Single-Point-Anwendungen mit großen Wiegeplattformen von bis zu 800 mm x 800 mm. Mit ihrer hohen Steifigkeit und der bewährten DMS-Technologie vom HBM erreicht PW12C eine auf dem Markt einzigartige Dynamik. Die Plattform-Wägezelle verfügt über einen individuell justierbaren Überlastschutz. Mit Schutzart IP67 ist PW12C beständig bei Feuchtigkeit und Schmutz. Der mit dem Messkörper verbundene Kabelschirm schützt die Wägezelle PW10A ideal gegen elektromagnetische Einflüsse. Die PW12C ist zudem mit Explosionsschutz und für die Parallelschaltung abgeglichenem Signalausgang erhältlich.
Exakte Ergebnisse bei schnellen Wiegevorgängen aufgrund hoher Steifigkeit
Robust für industrielle Messaufgaben mit integriertem Überlastanschlag
Individuelle Einsatzmöglichkeiten mit verschiedenen Nennlasten und Kabellängen
| Titel / Beschreibung | Sprache | Produkte | Sprache | Inhalt |
|---|---|---|---|---|
| Datenblätter | ||||
| PW12C - Data Sheet | English | |||
| PW12C - Datenblatt | Deutsch | |||
| PW12C - Prospetto dati | Italian | |||
| PW12C - データシート | Japanese | |||
| Broschüren | ||||
| Analog single point load cells - Brochure | English | |||
| Analog single point load cells - Brochure | Russian | |||
| Analog single point load cells - Brochure | Simplified Chinese | |||
| Analoge Plattformwägezellen - Broschüre | Deutsch | |||
| Montageanleitungen | ||||
| Celle di carico da piattaforma - Istruzioni di montaggio | Italian | |||
| Plattformwägezellen - Montageanleitung | French, Deutsch, English | |||
| PW12C3 - Istruzioni di montaggio | Italian | |||
| PW12C3 - Montageanleitung | French, Deutsch, English | |||
| Zertifikate | ||||
| PW12 - OIML Certificate | English | |||
| PW12 - Test Certificate | English, Deutsch | |||
| Konformitätserklärung | ||||
| PW12 - EU-Konformitätserklärung | sprachunabhängig | |||
| Explosionsschutz: Konformitätserklärung | ||||
|
C16/C2/U2A/C2A/HLC/PW15AH/PW25/PW27/PW29/PW4L/RSC/RTN/Z6/Z7/PW10/PW12/PW17/PW16/PW22/PWS/SP4 - EU-Konformitätserklärung
Ex IIG for zone 1 and Ex IID for zone 21 |
sprachunabhängig | |||
|
PW4L/PW10/PW12/PW15/PW16/PW22/PWS/SP4/Z7 - EU-Konformitätserklärung
Ex IIG for zone 2 and Ex IID for zone 22 |
sprachunabhängig | |||
| Explosionsschutz: Sicherheitshinweise | ||||
|
ATEX / .IECEx Zone 2/22 – Ex nA/tc - Sicherheitshinweise
PW4, PW10, PW12, PW15, PW16, PW22, PWS, SP4, Z7 (except 2t) |
French, English, Deutsch, Italian, Spanish, Portuguese | |||
|
ATEX / IECEx Zone 1/21 – Ex i - Sicherheitshinweise
C16, C2, U2, C2A, HLC, PW15AH, PW25, PW27, PW29, RSC, RTN, Z6, Z7, PW10, PW12, PW15, PW16, PW22, PWS, SP4, Z16, Z6R |
Italian, Portuguese, French, Spanish, Deutsch, English | |||
| EAC Zone/Зона 2/22 – Ex nA/tc - Sicherheitshinweise | Russian, English, Deutsch | |||
|
FM - Certificate of Compliance
C16, HLC, PW12, PW16, PW2, PW6, PW10, PW15, PW16, PWS, RSC, RTN, SP4, Z6F. |
English | |||
Individuelles Angebot
Technische Beratung
Schnelle Rückmeldung