PW16A: Die Plattform-Wägezelle für zahlreiche Anwendungen PW16A: Die Plattform-Wägezelle für zahlreiche Anwendungen | HBM

PW16A - Die Plattform-Wägezelle für zahlreiche Anwendungen

Die Plattform-Wägezelle PW16A eignet sich aufgrund ihrer kurzen Einschwingzeiten für viele industrielle Anwendungen mit hohen Taktzahlen etwa in Check­weighern, bei der Verfüllung von Flüssigkeiten und Gasen sowie bei der Baustoffver­wiegung. Dank ihrer hohen Steifigkeit und der bewährten DMS-Technologie von HBM liefert sie präzise Ergebnisse mit Genau­ig­keits­klasse C3 Multi-Range und C4 – auch bei sehr schnellen Wiegeprozessen. Erhältlich in zehn Nenn­lasten zwischen 30 kg und 660 kg mit zahlreichen Optionen und Kabellängen ist die PW16A die ideale Lösung für individuelle Anforder­ungen. Dank integriertem Ecklastenaus­gleich lässt sie sich für Single-Point-Anwendungen mit großen Plattformen bis zu 600 mm x 600 mm einset­zen und ist optional mit abgeglichenem Ausgang für die Parallelschal­tung lieferbar. Ausgestattet mit 6-Leiter-Technologie sowie geschirmtem Kabel und Messkörper liefert die Plattform-Wägezelle störfreie Messdaten auch in elek­tro­magnetischem Umfeld. PW16A ist eichfähig mit Prüfschein und ist zudem für IECEx+ATEX-Anwendungen als explosionsgeschützte Ausführung erhältlich.

  • Genauigkeitsklasse: C3 Multi-Range und C4
  • Nennlast: 30 kg bis 660 kg
  • Schutzart: IP67

Hohe Messgenauigkeit

  • Präzises Messen bis zur Genauigkeitsklasse C3 (Multi-Range) und C4
  • Stabiles Messsignal mit 6-Leiter-Technologie
  • Idealer EMV-Schutz dank mit dem Gehäuse verbun­denem Kabelschirm
  • Kompensierte Ecklast­fehler bis 0,0233 %
  • Ideal für dyna­mische Messaufgaben mit bewährter DMS-Technologie von HBM

Präzise Messdaten auch bei schnellem Wiegen dank HBM-Dehnungsmessstreifen-Technologie

Vielseitig einsetzbar

  • Geeignet für große Plattformen bis zu 600 mm x 600 mm
  • Erhältlich in zehn Nennlasten (30 kg, 50 kg, 75 kg, 100 kg, 150 kg, 200 kg, 250 kg, 300 kg, 500 kg, 660 kg)
  • Liefer­bar mit vier Kabel­längen zwi­sch­en 1,5 m und 12 m
  • Eichfähig, mit Prüfschein (nach OIML R60)
  • Erhältlich mit abge­glich­en­em Signalausgang für Parallelschaltung

Für vielfältige Aufgaben mit zahlreichen Nennlasten anwendbar
 

Sichere Anwendung

  • Beständiger Aluminium-Messkörper mit Silikon­kautschukabdeckung
  • Geschützt gegen Feuch­tig­keit und Schmutz mit Schutzart IP67
  • Auch in explosions­geschützten Varianten erhältlich (IECEx+ATEX Zone 1+21, Zone 2+22)

Ideal für den Einsatz in der Industrie mit Explosions­schutz und Schutzart IP67
 

PW16A CAD Step-Dateien

Download der CAD step-Dateien für dieses Produkt
PW16A CAD step-Dateien

Plattformwägezelle PW16A - Technische Dokumentation

Titel / BeschreibungSprache
Datenblätter
PW16A - Data Sheet English
PW16A - Datenblatt Deutsch
PW16A - Prospetto dati Italian
PW16A - データシート Japanese
PW16A...EX - Caractéristiques techniques French
PW16A...EX - Data Sheet English
PW16A...EX - Datenblatt Deutsch
Montageanleitungen
Plattformwägezellen - Montageanleitung French, Deutsch, English
PW16A - Istruzioni di montaggio Italian
PW16A - Montageanleitung French, Deutsch, English
Zertifikate
EU-Baumusterprüfbescheinigung – BVS 13 ATEX E 108 X Deutsch
EU-Type Examination Certificate – BVS 13 ATEX E 108 X English
FM-Certificate of Conformity – FM 17 US 0159

Nur für Option AI2/21_F

English
FM-Certificate of conformity – FM 18 CA 0144 X

Nur für Option AI1/21

English
FM-Certificate of conformity – FM 18 US 0176 X

Nur für Option AI1/21

English
NEPSI Certificate English, Chinese
PW16A - OIML Certificate English
PW16A - Test Certificate English
Konformitätserklärung
PW16 - EU-Konformitätserklärung sprachunabhängig
Explosionsschutz: Konformitätserklärung
C16/C2/U2A/C2A/HLC/PW15AH/PW25/PW27/PW29/PW4L/RSC/RTN/Z6/Z6R/Z7/Z16/PW10/PW12/PW15/PW16/PW22/PWS/SP4 - EU-Konformitätserklärung

Ex IIG for zone 1 and Ex IID for zone 21

sprachunabhängig
C16/C2/U2A/C2A/HLC/PW15AH/PW25/PW27/PW29/PW4L/RSC/RTN/Z6/Z6R/Z7/Z16/PW10/PW12/PW15/PW16/PW22/PWS/SP4 - UK-Konformitätserklärung

Ex IIG for zone 1 and Ex IID for zone 21

English
PW4L/PW10/PW12/PW15/PW16/PW22/PWS/SP4/Z7 - EU-Konformitätserklärung

Ex IIG for zone 2 and Ex IID for zone 22

sprachunabhängig
PW4L/PW10/PW12/PW15/PW16/PW22/PWS/SP4/Z7 - UK-Konformitätserklärung

Ex IIG for zone 2 and Ex IID for zone 22

English
Explosionsschutz: Sicherheitshinweise
ATEX / IECEx Zone 1/21 – Ex i - Sicherheitshinweise

II 2G Ex ia IIC T6/T4 Gb / II 2D Ex ia IIIC T125°C Db

English, Deutsch, Spanish, French, Italian, Portuguese
ATEX / IECEx Zone 2/21 + Zone 2/22 – Sicherheitshinweise

II 3G Ex ec IIC T6/T4 Gc / II 2D Ex tb IIIC T125°C Db IP67

II 3G Ex ec IIC T6/T4 Gc / II 3D Ex tc IIIC T125°C Dc IP67

English, Deutsch, Spanish, French, Italian, Portuguese
HBMshop Klicken Sie hier um Preis und Lieferzeit zu prüfen und ein Sofort-Angebot zu erstellen.