PW18
Plattformwägezelle, Nennlasten 5 bis 75 kg. Die maximale Plattformgröße beträgt von 400x400mm bis 600x500mm.
Die Plattformwägezellen PW18 sind speziell ausgelegt für dynamische Wiegevorgänge. Anwendungen sind z.B. in Kontrollwaagen und Mehrkopf-Kombinationswaagen. Die maximale Plattformgröße beträgt – je nach Nennlast – von 400x400 mm bis 600x500 mm, die Länge des geschirmten 6-Leiter-Anschlusskabels ist 3 m.
Durch die spezielle Konstruktion der Wägezelle sind allseitig wirkende Überlastanschläge einfach realisierbar.
PW18C3/H1 version:
| Titel / Beschreibung | Sprache | Produkte | Sprache | Inhalt |
|---|---|---|---|---|
| Datenblätter | ||||
| PW18C3 / H1 - Datenblatt | Deutsch | |||
| PW18C3 / H1 - Prospetto dati | Italian | |||
| PW18C3/H1 - Data Sheet | English | |||
| Broschüren | ||||
| Analog single point load cells - Brochure | English | |||
| Analog single point load cells - Brochure | Russian | |||
| Analog single point load cells - Brochure | Simplified Chinese | |||
| Analoge Plattformwägezellen - Broschüre | Deutsch | |||
| Montageanleitungen | ||||
| Celle di carico da piattaforma - Istruzioni di montaggio | Italian | |||
| Plattformwägezellen - Montageanleitung | French, Deutsch, English | |||
| Zertifikate | ||||
| PW18C / H1 - Prüfschein | English, Deutsch | |||
| PW18C / H1 OIML Certificate of conformity | English | |||
| Konformitätserklärung | ||||
| PW18/C3 - EU-Konformitätserklärung | sprachunabhängig | |||
1-PW18C3/H1/5KG
1-PW18C3/H1/10KG
1-PW18C3/H1/20KG
1-PW18C3/H1/50KG
1-PW18C3/H1/75KG
1-PW18C3/H2/5KG
1-PW18C3/H2/10KG
1-PW18C3/H2/20KG
1-PW18C3/H2/50KG
1-PW18C3/H2/75KG
1-PW18C3/5KG
1-PW18C3/10KG
1-PW18C3/20KG
1-PW18C3/50KG
1-PW18C3/75KG
Individuelles Angebot
Technische Beratung
Schnelle Rückmeldung