Plattform-Wägezelle PW22: Enorm schnell wiegen mit Genauigkeitsklasse C3

Die Plattform-Wägezelle PW22 eignet sich optimal für schnelles, dyna­misches Wiegen z.B. in Multihead-Combi-Weighern. Mit Schutzart IP67 lässt sie sich ideal im industriellen Umfeld etwa bei der Verfül­lung von Schüttgut oder in Füllanwendungen verschiedenster Arten sicher ein­setzen.

PW22 verfügt über eine einzigartig hohe Steifigkeit, und damit eine enorm hohe Eigenresonanzfrequenz. So ergeben sich sehr geringe Einschwing­zeiten, welche wiederum extrem kurze Wiegezeiten ermöglichen. Mit einem hohen Höchst­­teil­ungs­faktor und Genauig­keitsklasse C3 liefert die PW22-Wägezelle verlässliche und sehr präzise Messergeb­nisse. Dank des paten­tierten Überlastanschlags in Druck- und Zug­rich­tung hält PW22 Überlastungen bis zur fünffachen Nennlast aus. Verfügbar mit Schutzge­häuse, sechs Nennlasten zwischen 6 kg und 90 kg und verschiedenen Kabel­längen bietet die Plattform-Wäge­zelle PW22 umfangreiche Varianten. Dank Standard­-Footprint ist die Wägezelle kom­pa­tibel einsetzbar. Für noch anspruchs­vollere Einsatz­bedin­gungen gibt es die PW22 auch in explosionsge­schützter ATEX-Ausführung.

  • Genauigkeitsklasse: C3 Multirange
  • Nennlast: 6 kg bis 90 kg
  • Schutzart: IP67

Messgenau

  • Exaktes Messen bis Genauigkeitsklasse C3 (nach OIML R60)
  • Präzise Ergebnisse mit hohem Höchstteil­ungs­faktor bis 15.000
  • Kurze Wiegezeiten dank hoher Steifigkeit und Eigenreso­nanz­frequenz
  • Enorme Signalstabilität mit 6-Leiter-Technologie
  • Hohe Torsions- und Biegesteifigkeit
  • Kompensierter Eckenlast­fehler
white check mark in green circle

Exakte Ergebnisse bei schnellen Wiegevorgängen aufgrund steifer Bauart

Sicher

  • Resistent gegen Feuchtig­keit und Schmutz im indus­tri­el­len Umfeld mit Schutz­­art IP67 (nach EN 60 529)
  • Belastbar bis zur fünf­fachen Nennlast mit paten­tiertem Über­last­­anschlag
  • Beständig auch bei exzen­trischer Überlast durch hohe Bauform
white check mark in green circle

Robust für industriellen Einsatz mit patentiertem Überlastanschlag

Vielfältige Optionen

  • Verfügbar in sechs Nennlasten (6 kg, 10 kg, 20 kg, 30 kg, 50 kg, 90 kg)
  • Liefer­bar mit drei Kabel­längen zwi­sch­en 1,5 m und 12 m
  • Wahlweise in Ausführung mit Schutz­gehäuse für spe­zielle Industrie­anwen­dungen
  • Explosions­geschützte Varianten verfügbar (ATEX Zone 1+21, Zone 2+22)
white check mark in green circle

Vielseitig einsetzbar dank sechs wählbaren Nenn­­lasten und umfangreichen Optionen

CAD-Zeichnungen und CAD-Modelle

In weiteren Ausführungen erhältlich

  • Wahlweise in Ausführung mit Schutz­gehäuse für spe­zielle Industrie­anwen­dungen
  • Explosions­geschützte Varianten verfügbar (ATEX Zone 1+21, Zone 2+22)

PW22 Technische Dokumentation

Titel / Beschreibung Sprache
Datenblätter
English
Deutsch
Japanese
Japanese
Broschüren
English
Russian
Simplified Chinese
Deutsch
Montageanleitungen
Italian
French, Deutsch, English
French, English, Deutsch
Zertifikate
English
English
Konformitätserklärung
sprachunabhängig
Explosionsschutz: Konformitätserklärung

Ex IIG for zone 1 and Ex IID for zone 21

sprachunabhängig

Ex IIG for zone 2 and Ex IID for zone 22

sprachunabhängig
Explosionsschutz: Sicherheitshinweise

PW4, PW10, PW12, PW15, PW16,

PW22, PWS, SP4, Z7 (except 2t)

French, English, Deutsch, Italian, Spanish, Portuguese

C16, C2, U2, C2A, HLC, PW15AH, PW25, PW27, PW29, RSC, RTN, Z6, Z7, PW10, PW12, PW15, PW16, PW22, PWS, SP4, Z16, Z6R

Italian, Portuguese, French, Spanish, Deutsch, English

C16, C2, U2, C2A, HLC, PW15AH, PW25, PW27, PW29, RSC, RTN, Z6, Z7, PW10, PW12, PW15, PW16, PW22, PWS, SP4

English, Deutsch, Russian
Russian, English, Deutsch

C16, HLC, PW12, PW16, PW2, PW6, PW10, PW15, PW16, PWS, RSC, RTN, SP4, Z6F.

English
HBMshop Klicken Sie hier um Preis und Lieferzeit zu prüfen und ein Sofort-Angebot zu erstellen.
Angebot anfordern!

Fragen Sie Ihren HBM Vertriebsingenieur

Bitte senden Sie mir:


Anfrage starten

Fragen Sie Ihren HBM Vertriebsingenieur

Bitte senden Sie mir:


Anfrage starten

Individuelles Angebot

Technische Beratung

Schnelle Rückmeldung