Mit PW22 setzen Sie auf die weltweit fortschrittlichste Wägezelle für die dynamische Verwiegung.

Die Fakten sprechen für sich:

  • Höchstmögliche Eigenresonanzfrequenzen für kürzeste Wiegezeiten
  • Integrierte Überlastanschläge für hohe Zuverlässigkeit und Langlebigkeit
  • Höchste Genauigkeit (kleiner Mindestteilungswert für Mehrbereichsanwendungen) bereits beim Standardprodukt
  • Hohe Bauform widersteht auch exzentrischer Überlastung
  • Schmale Bauform für hohe Packungsdichte
  • Marktübliche Einbaudimensionen

Vergleichen Sie selbst: Der integrierte Überlastanschlag sowie die hohe Geschwindigkeit machen PW22 zum weltweit einzigartigen „Hochleistungs-Sprinter“ unter den Wägezellen.

Charakteristische Merkmale

  • Hohe Überlastgrenzen durch integrierten Überlastschutz (Patent angemeldet)
  • Nennlasten: 6 kg, 10 kg, 20 kg, 30 kg
  • Hohe Torsions- und Biegesteifigkeit
  • OIML R60-Prüfbericht
  • Schutzart IP67 (nach EN 60 529)
  • Schnelles Einschwingen
  • Optimiert für dynamische Wägeaufgaben
  • Genauigkeitsklasse C3MR
  • Material: Aluminium

Optional

  • Schutzgehäuse
  • Verschiedene Kabellängen

Product Literature

Titel / Beschreibung Sprache
Datenblätter
English
Deutsch
Japanese
Italian
Broschüren
English
Russian
Simplified Chinese
Deutsch
Montageanleitungen
Italian
English, Deutsch, French
French, Deutsch, English
Zertifikate
sprachunabhängig
sprachunabhängig
EU-Konformitätserklärung
sprachunabhängig
Explosionsschutz: EU-Konformitätserklärung

Ex IIG for zone 1 and Ex IID for zone 21

sprachunabhängig

Ex IIG for zone 2 and Ex IID for zone 22

sprachunabhängig
Explosionsschutz: Sicherheitshinweise

PW4, PW10, PW12, PW15, PW16,

PW22, PWS, SP4, Z7 (except 2t)

English, Deutsch, French, Italian, Spanish, Portuguese

C16, C2, U2, C2A, HLC, PW15AH, PW25, PW27, PW29, RSC, RTN, Z6, Z7, PW10, PW12, PW15, PW16, PW22, PWS, SP4, Z16, Z6R

Italian, Portuguese, French, Spanish, Deutsch, English

C16, C2, U2, C2A, HLC, PW15AH, PW25, PW27, PW29, RSC, RTN, Z6, Z7, PW10, PW12, PW15, PW16, PW22, PWS, SP4

English, Deutsch, Russian
Russian, English, Deutsch

C16, HLC, PW12, PW16, PW2, PW6, PW10, PW15, PW16, PWS, RSC, RTN, SP4, Z6F.

sprachunabhängig

CAD-Zeichnungen und CAD-Modelle

Bestellnummern

1-PW22C3/6KG-1
1-PW22C3/10KG-1
1-PW22C3/20KG-1
1-PW22C3/30KG-1

HBMshop Klicken Sie hier um Preis und Lieferzeit zu prüfen und ein Sofort-Angebot zu erstellen.
Angebot anfordern!

Fragen Sie Ihren HBM Vertriebsingenieur

Bitte senden Sie mir:


Anfrage starten

Fragen Sie Ihren HBM Vertriebsingenieur

Bitte senden Sie mir:


Anfrage starten

Individuelles Angebot

Technische Beratung

Schnelle Rückmeldung