Präzises Messen dank Genauigkeitsklassen bis C6 und hoher EMV
Plattformwägezelle PW2C: Präzises Verwiegen bis Genauigkeitsklasse C6
Die Plattformwägezelle PW2C wiegt statische Lasten bis 72 kg präzise mit Genauigkeitsklasse C3 MR (Multi-Range) oder wahlweise noch höherer Genauigkeitsklasse C6. Sie eignet sich ideal für statische Anwendungen in Industrie, Medizin und Handel, wie etwa Ladentisch-, Band- und Plattformwaagen. Dank ihrer hohen Torsionssteifigkeit und dem Eckenlastabgleich bietet PW2C hohe Präzision auch bei ungleichmäßiger Lastverteilung: Etwa wenn bei Scannerkassen eine zentrale Platzierung der Wägezelle nicht möglich ist.
- Genauigkeitsklassen: C3 MR (Multi-Range), C6
- Nennlast: 7,2 kg bis 72 kg
- Schutzart: IP67
Genaueste Ergebnisse
- Hohe Präzision mit Genauigkeitsklassen C3 MR (Multi-Range) und optional C6 mit OIML-Prüfschein
- Eckenlastabgleich (OIML R76)
- Hohe EMV mit geschirmtem Anschlusskabel
- Detaillierte Ergebnisse dank hohem Höchstteilungsfaktor (Y) bis 14.400
- Durch 6-Leiter-Schaltung enorme Signalstabilität auch bei Temperatur- und Widerstandsänderungen

Viele Einsatzmöglichkeiten
- Ideale Messkörpergeometrie für Plattformgrößen bis 380 mm x 380 mm
- Abmessungen entsprechend gängiger Industriestandards
- Geeignet für industrielles Umfeld mit robustem Aluminiummesskörper und Schutzart IP 67
- Einfache Justierung von Überlastanschlägen mit großen Nennmesswegen
- Hohe Torsionssteifigkeit ideal für Single-Point-Anwendungen

Einfache Integration in viele verschiedene Anwendungen
Zahlreiche Varianten
- Erhältlich in fünf Nennlasten (7,2 kg, 12 kg, 18 kg, 36 kg, 72 kg)
- Lieferbar mit unterschiedlichen Kabellängen zwischen 0,35 m und 6 m
- Optional mit abgeglichenem Signalausgang zur Parallelschaltung mehrerer Wägezellen erhältlich
- Verfügbar in Variante mit 6-Leiter-Schaltung für individuell kürzbare Kabellängen

Für individuelle Anforderungen dank vielen Nennlasten und Kabellängen

Verfügbar mit IO-Link als Teil der Load Cell Measurement Chain (LCMC)
Produktliteratur
| Titel / Beschreibung | Sprache | Produkte | Sprache | Inhalt |
|---|---|---|---|---|
| Datenblätter | ||||
| LCMC - Data Sheet | English | |||
| LCMC - Datenblatt | Deutsch | |||
| PW2C - Data Sheet | English | |||
| PW2C - Datenblatt | Deutsch | |||
| PW2C - Prospetto dati | Italian | |||
| PW2C - データシート | Japanese | |||
| Montageanleitungen | ||||
| Plattformwägezellen - Montageanleitung | French, Deutsch, English | |||
| PW2C - Istruzioni di montaggio | Italian | |||
| PW2C - Montageanleitung | French, English, Deutsch | |||
| Bedienungsanleitungen | ||||
| LCMC - Bedienungsanleitung | English, Deutsch | |||
| Kurzanleitungen | ||||
| LCMC - Kurzanleitung | English, Deutsch, French, Italian, Chinese | |||
| PW2C - Kurzanleitung | English, Deutsch, Spanish, French, Italian, Portuguese, Chinese, Japanese, Korean | |||
| Zertifikate | ||||
| PW2C - OIML Zertifikat | English | |||
| PW2C - Prüfschein | English | |||
| Konformitätserklärung | ||||
| LCMC - Konformitätserklärung | English | |||
| PW2 - EU-Konformitätserklärung | sprachunabhängig | |||