PW2D Plattformwägezelle für dynamische Anwendungen PW2D Plattformwägezelle für dynamische Anwendungen | HBM

Plattformwägezelle PW2D: Mit hoher Geschwindigkeit wiegen bis 72 kg

Die Plattformwägezelle PW2D verwiegt Lasten bis zu 72 kg präzise mit Genauigkeitsklasse C3 MR (Multi-Range). Ihre immense Eigenresonanzfrequenz macht sie einzigartig unter den DMS-Wägezellen – ideal für hochdynamische Wiegeaufgaben mit sehr schnellen Taktzeiten etwa bei industriellen Wiegesystemen.

Für noch höhere Genauigkeit bei statischen Messungen bietet HBM die Wägezelle PW2C.

  • Genauigkeitsklasse: C3 MR (Multi-Range)
  • Nennlast: 7,2 kg bis 72 kg
  • Schutzart: IP67

Hohe Messgenauigkeit

  • Detaillierte Messergebnisse mit Genauigkeitsklasse C3 MR (Multi-Range)
  • Sehr hohe Eigenresonanzfrequenz
  • Enorme Signalstabilität mit 6-Leiter-Schaltung bei Temperatur- und Widerstandsänderungen
  • Eckenlastabgleich (OIML R76)
  • Hohe EMV mit geschirmtem Anschlusskabel

Präzise Ergebnisse mit Genauigkeitsklasse C3 MR und hoher EMV

Anspruchsvolle Messungen

  • Hohe Messkörpersteifigkeit
  • Geringe Nennmesswege
  • Geeignet für Plattformgrößen bis 380 mm x 380 mm
  • Optional mit abgeglichenem Signalausgang für Parallelschaltung erhältlich
  • Immenser Torsionssteifigkeit, ideal für SinglePoint-Anwendungen

Enorm schnell wiegen dank hoher Eigenresonanz des Messkörpers

Vielseitig einsetzbar

  • Abmessungen nach gängigen Industriestandards
  • Erhältlich in fünf Nennlasten (7,2 kg, 12 kg, 18 kg, 36 kg, 27 kg)
  • Unterschiedliche Kabellängen von 0,35 m bis 6 m lieferbar
  • Anschlusskabel optional mit 6-Leiter-Schaltung erhältlich, für individuell kürzbare Kabellängen

Einfache Integration mit vielen Nennlast- und Kabeloptionen sowie Standardmaß

PW2D CAD Step files

Download der CAD step-Dateien für dieses Produkt
PW2D CAD step-Dateien

Produktliteratur

Titel / BeschreibungSprache
Datenblätter
PW2D - Data Sheet English
PW2D - Datenblatt Deutsch
PW2D - データシート Japanese
Montageanleitungen
Plattformwägezellen - Montageanleitung French, Deutsch, English
PW2D - Montageanleitung French, English, Deutsch
Zertifikate
PW2D - OIML Zertifikat English
PW2D - Test Zertifikat English
Konformitätserklärung
PW2 - EU-Konformitätserklärung sprachunabhängig
HBMshop Klicken Sie hier um Preis und Lieferzeit zu prüfen und ein Sofort-Angebot zu erstellen.