PW4M Präzise Miniatur-Wägezelle mit Prüfschein PW4M Präzise Miniatur-Wägezelle mit Prüfschein | HBM

Plattformwägezellen PW4M und PW4M-OP: Massen von 300 g bis 5 kg präzise wiegen

Die kleinen Plattformwägezellen PW4M und PW4M-OP sind in verschiedenen Nennlastoptionen bis maximal 5 kg erhältlich und bieten äußerst genaue Messergebnisse zum optimalen Preis-Leistungsverhältnis. Aufgrund ihrer Zulassung im eichpflichtigen Verkehr und ihrer enormen Präzision (Genauigkeitsklasse C3) eignen sie sich besonders für Dosier-, Füll-, und Kontrollaufgaben kleinerer Verpackungen wie beispielsweise in der Pharma-, Kosmetik- oder Lebensmittelindustrie. Als einzige Plattformwägezelle auf Basis der Dehnungsmessstreifentechnologie verfügt die PW4M-Familie sogar im Nennlastbereich von 300 g über ein OIML R60-Test-Zertifikat. Eine weitere Besonderheit der Wägezellen: PW4M-OP ist mit einem neuartigen Überlastschutz ausgestattet und kann somit Überlasten bis zur 10-fachen Nennlast sicher standhalten.

  • Genauigkeitsklasse: C3 gemäß OIML R60
  • Mindestteilungswert: bis 0,05 g
  • Nennlasten: 0,3 bis 5 kg

 

Neue Variante jetzt verfügbar: PW4M-OP mit Überlastschutz

Hohe Genauigkeit

  • Wägezellen mit Genauigkeitsklasse C3 gemäß OIML R60
  • Höchstteilungsfaktor Y = 10.000
  • Sehr geringer Temperaturkoeffizient des Nullpunkts 
  • Eckenlastabgleich

Präzise Wiegungen dank DMS-Technologie und OIML-Zertifizierung

Geschützte Bauart

  • Aluminium-Messkörper mit Silikongummi-Abdeckung
  • Geschirmtes Anschlusskabel
  • Schutzart IP65, CE-konforme Störfestigkeit gegen EMV
  • Intelligenter Überlastschutz bis zur 10-fachen Nennlast (PW4M-OP)
  • Weiter Gebrauchstemperaturbereich von  -10 bis +50°C 

Für Einsätze in der Industrie: Robuste Version PW4M-OP mit Überlastschutz

Plug & Weigh™

  • Kompakte Bauart ideal für Plattformgrößen bis 200x200 mm
  • Erhältlich in sechs Nennlastbereichen zur Bestimmung sehr kleiner Massen (0,3 kg, 0,5 kg, 1 kg, 2 kg, 3 kg und 5 kg)
  • Eichfähig mit Prüfschein (nach OIML R60)

Schnelle Inbetriebnahme und Eignung für viele wägetechnische Anwendungen

Produktliteratur

Titel / BeschreibungSprache
Datenblätter
PW4M - Data Sheet English
PW4M - Datenblatt Deutsch
PW4M - Prospetto dati Italian
PW4M - データシート Japanese
PW4M-OP - Charactéristiques techniques French
PW4M-OP - Data Sheet English
PW4M-OP - Datenblatt Deutsch
Montageanleitungen
Plattformwägezellen - Montageanleitung French, Deutsch, English
PW4MC3 - Montageanleitung French, English, Deutsch
Zertifikate
PW4M-OP - OIML Certificate of Conformity English
PW4M-OP - Test Certificate English
Konformitätserklärung
PW4C, PW4M, PW4L, PW4S - EU-Konformitätserklärung sprachunabhängig
HBMshop Klicken Sie hier um Preis und Lieferzeit zu prüfen und ein Sofort-Angebot zu erstellen.