PW4M ist die einzige auf Dehnungsmessstreifen basierende Wägezelle, die mit Nennlast 300g mit einem Prüfschein/OIML-Zertifikat ausgezeichnet ist.

Produktbeschreibung

Die Plattformwägezelle PW4MC3 aus Aluminium eignet sich speziell für besonders kleine Nennlasten. Sehr kleine Temperaturkoeffizienten ermöglichen hierbei sehr hohe Genauigkeit. Die maximale Plattformgröße beträgt 200x200 mm, der elektrische Anschluss erfolgt über ein 1,5 m langes Anschlusskabel.

Charakteristische Merkmale

  • Zur Bestimmung kleiner Massen
  • Kleine Abmessungen
  • Nennlasten: 0.3 kg, 0.5 kg, 2 kg, 3 kg
  • Genauigkeitsklasse C3 mit OIML R60-Prüfbericht
  • Kompensierter Eckenlastfehler
  • Schutzart IP65 nach IEC 529
  • Geschirmtes Anschlusskabel
  • Material: Aluminium

 

 

CAD-Zeichnungen und CAD-Modelle

Bestellnummern

1-PW4C3/300G-1
1-PW4C3/500G-1
1-PW4C3/2KG-1
1-PW4C3/3KG-1

Angebot anfordern!

Fragen Sie Ihren HBM Vertriebsingenieur

Bitte senden Sie mir:


Anfrage starten

Fragen Sie Ihren HBM Vertriebsingenieur

Bitte senden Sie mir:


Anfrage starten

Individuelles Angebot

Technische Beratung

Schnelle Rückmeldung