Exakte Ergebnisse dank hoher Präzision und großer Störfestigkeit
Plattformwägezelle PW6C: statische Lasten bis 40 kg wiegen
Die Plattformwägezelle PW6C wiegt statische Lasten sehr genau, und ist verfügbar in verschiedenen Nennlastbereichen bis 40 kg. Damit ist sie ideal geeignet für den Einsatz in Ladentischwaagen sowie Band- und Plattformwaagen mit nur einer Wägezelle. Dank ihres niedrigen Temperaturkoeffizienten lässt sich die Plattformwägezelle PW6C sehr gut für Multi-Range-Anwendungen nutzen. Wegen des größeren Nennmesswegs der Wägezelle lassen sich Überlastanschläge der Wägezelle einfach realisieren und präzise einstellen. Dank HBM-bewährter Technologie wird die Plattformwägezelle PW6C schon bei Genauigkeitsklasse C3 MR (Multi Range) für den Mehrbereichseinsatz geliefert.
- Genauigkeitsklasse: C3 MR (Multi Range)
- Nennlasten: 3 kg bis 40 kg
- Schutzart: IP67
Hohe Messgenauigkeit
- Präzises Messen mit Genauigkeitsklassen C3 MR (Multi Range) und C6
- Niedriger Temperaturkoeffizient für hohen Mindestteilungswert (vmin)
- Sehr stabiles Messsignal mit 6-Leiter-Schaltung auch bei Temperatur- und Widerstandsänderungen auf den Verbindungsleitungen
- Kompensierter Ecklastfehler (OIML R76)
- Hohe EMV-Festigkeit mit geschirmtem Anschlusskabel

Universell einsetzbar
- Dank geringer Bauhöhe flaches Waagendesign möglich
- Ideale Messkörpergeometrie für Plattformgrößen bis 300 mm x 300 mm
- Abmessungen entsprechen gängigen Industriestandards

Für zahlreiche Anwendungen geeignet aufgrund Standard-konformem Footprint
Umfangreiche Optionen
- Erhältlich in sieben Nennlasten (3 kg, 5 kg, 10 kg, 15 kg, 20 kg, 30 kg, 40 kg)
- Lieferbar mit unterschiedlichen Kabellängen zwischen 0,35 m und 6 m
- Anschlusskabel mit 6-Leiter-Schaltung optional erhältlich, für individuell kürzbare Kabellängen
- Abgeglichener Signalausgang für Parallelschaltung mehrerer Wägezellen

Individuell konfigurierbar mit unterschiedlichen Kabellängen und Signalausgängen
PW6C Technische Dokumentation
Titel / Beschreibung | Sprache | Produkte | Sprache | Inhalt |
---|---|---|---|---|
Datenblätter | ||||
PW6C - Caractéristiques techniques | French | |||
PW6C - Data Sheet | English | |||
PW6C - Datenblatt | Deutsch | |||
PW6C - Prospetto dati | Italian | |||
PW6C - データシート | Japanese | |||
Montageanleitungen | ||||
Plattformwägezellen - Montageanleitung | French, Deutsch, English | |||
PW6C - Istruzioni di montaggio | Italian | |||
PW6C - Montageanleitung | French, Deutsch, English | |||
Zertifikate | ||||
PW6C - OIML Certificate | English | |||
PW6C - Test Certificate | English | |||
Konformitätserklärung | ||||
PW6 - EU-Konformitätserklärung | sprachunabhängig | |||