Genaue Ergebnisse aufgrund hoher Messgenauigkeit und Störfestigkeit
Plattformwägezelle PW6D: sehr schnell dynamisch wiegen bis 40 kg
Die Plattformwägezelle PW6D misst statische und insbesondere auch dynamische Lasten bis 40 kg enorm präzise und schnell. Dank ihrer besonderen Bauart hat sie eine besonders hohe Steifigkeit. Der außerordentlich geringe Nennmessweg sorgt für eine am Markt einzigartig hohe Eigenresonanzfrequenz. Damit ist die Plattformwägezelle PW6D ideal für sehr schnelle Wiegevorgänge im industriellen Bereich. Um hohe Wiegegeschwindigkeiten zu ermöglichen, ist die Wägezelle für dynamische Anwendungen optimiert. Hersteller von individuellen Wägesystem-Lösungen können zudem auf ein umfangreiches Angebot an Varianten für die PW6D zurückgreifen.
- Genauigkeitsklasse: C3 MR (Multi Range)
- Nennlasten: 3 kg bis 40 kg
- Schutzart: IP67
Exakte Messergebnisse
- Präzises Messen mit Genauigkeitsklasse C3 MR (Multi Range)
- Enorme Signalstabilität mit 6-Leiter-Schaltung auch bei Temperatur- und Widerstandsänderungen auf den Verbindungsleitungen
- Hohes Ausgangssignal dank "Modco"-Dehnungsmessstreifen-Technologie
- Kompensierter Ecklastfehler (OIML R76)
- Geschirmtes Anschlusskabel für hohe EMV-Festigkeit

Hohe Messgeschwindigkeit
- Einzigartig hohe Messgeschwindigkeit aufgrund hoher Steifigkeit des Messkörpers
- Sehr geringer Nennmessweg zwischen 0,18 mm und 0,29 mm je nach Messbereich
- Enorm hohe Eigenresonanzfrequenz von bis zu 790 Hz
- Ideale Messkörpergeometrie für Plattform-größen bis 300 mm x 300 mm
- Abmessungen entsprechen gängigen Industriestandards

Enorm schnell wiegen dank hoher Steifigkeit und Eigenresonanz des Messkörpers
Umfangreiche Optionen
- Erhältlich in sieben Nennlasten (3 kg, 5 kg, 10 kg, 15 kg, 20 kg, 30 kg, 40 kg)
- Lieferbar mit unterschiedlichen Kabellängen zwischen 0,35 m und 6 m
- Anschlusskabel mit 6-Leiter-Schaltung optional erhältlich, für individuell kürzbare Kabellängen
- Abgeglichener Signalausgang für Parallelschaltung mehrerer Wägezellen
- Eingeengter Mindestteilwert (vmin) für Mehrbereichsanwendungen als Standard

Individuell konfigurierbar mit unterschiedlichen Kabellängen und Signalausgängen

Verfügbar mit IO-Link als Teil der Load Cell Measurement Chain (LCMC)
PW6D CAD Step files
| Download der CAD step-Dateien für dieses Produkt | ||
|---|---|---|
| PW6D CAD step-Dateien |
PW6D Technische Dokumentation
| Titel / Beschreibung | Sprache | Produkte | Sprache | Inhalt |
|---|---|---|---|---|
| Datenblätter | ||||
| LCMC - Data Sheet | English | |||
| LCMC - Datenblatt | Deutsch | |||
| PW6D - Data Sheet | English | |||
| PW6D - Datenblatt | Deutsch | |||
| PW6D - Prospetto dati | Italian | |||
| PW6D - データシート | Japanese | |||
| Montageanleitungen | ||||
| Plattformwägezellen - Montageanleitung | French, Deutsch, English | |||
| PW6D - Montageanleitung | French, Deutsch, English | |||
| Bedienungsanleitungen | ||||
| LCMC - Bedienungsanleitung | English, Deutsch | |||
| Kurzanleitungen | ||||
| LCMC - Kurzanleitung | English, Deutsch, French, Italian, Chinese | |||
| PW6D - Kurzanleitung | English, Deutsch, Spanish, French, Italian, Portuguese, Chinese, Japanese, Korean | |||
| Zertifikate | ||||
| PW6D - OIML Certificate | English | |||
| PW6D - Test Certificate | English | |||
| Konformitätserklärung | ||||
| LCMC - Konformitätserklärung | English | |||
| PW6 - EU-Konformitätserklärung | sprachunabhängig | |||