Intelligente Futtersysteme
Idento bietet zwei Systeme für das Wiegen von Futter in der Viehhaltung an: Ein RIC-System (Roughage Intake Control) für Milchvieh zur Steuerung der Aufnahme von Raufutter und ein IVOG-System (Individual Feed Intake Under Group Housing) für Schweine, ein Futterautomat mit individueller Tiererkennung in Gruppenhaltungssystemen. Auf den ersten Blick scheinen sich die beiden Systeme in ihrer Ausführung deutlich zu unterscheiden; dies liegt jedoch hauptsächlich an den Unterschieden in Körperbau und Fressverhalten von Schweinen und Rindern.
Beide Gerätetypen basieren jedoch auf demselben Prinzip. Ein mittig auf jeder Seite frei aufgehängter Futtertrog ruht , je nach Modell, auf ein oder zwei Wägezellen. Die Wägezelle wiegt das Futter im Trog vor, während und nach der Futteraufnahme, je nach Anwendung mit einer Genauigkeit von 10 oder 100 Gramm. Der Futtertrog ist von einer Art Käfig umgeben, mit einer Pforte, die dem Tier den Zugang zum Trog ermöglicht.
Jedes Tier trägt einen Responder, über den das System erkennt, ob das Tier Futter aufnehmen darf und ihm in diesem Fall Zugang zu einem Futtertrog gewährt. So kann die richtige Futtermenge für jedes Tier in den Trog gefüllt werden. Die Pforte schließt sich, wenn das Tier die ausgegebene Futtermenge gefressen hat oder aufhört zu fressen.
Durch das Erfassen von Daten zu Futter- und Flüssigkeitsmengen kann in Forschungseinrichtungen der Einfluss der Fütterung, z.B. auf Gewichtszunahme, Milchleistung oder Fettgehalt der Milch untersucht und dadurch die Fütterung optimiert werden. Es wird ebenfalls untersucht, mit welcher Art und Menge von vor Ort verfügbarem Futter in der Viehhaltung die besten Ergebnisse erzielt werden.