Prüfen von Schiffsmotoren
Dies ist eine Standardanwendung in der Motorenprüfung, die jedoch häufig noch mithilfe von Hebelarmen und Kraftaufnehmern durchgeführt wird - und daher nicht die neuen Anforderungen hinsichtlich der Messunsicherheit erfüllt.
Die Standard-Drehmomentaufnehmer T10FH und T40FM von HBM sind die perfekte Lösung für die Integration in Systeme zum Prüfen von Schiffsmotoren. Mit dieser allseits anerkannten Technologie kann die erforderliche Messunsicherheit von kleiner als 1% für die gesamte Messanordnung erfüllt werden.
Lesen Sie auch unseren Fachartikel über die Drehmomentmessung an Schiffsmotoren