Hochgenaue, störungsfreie Messergebnisse - gleichermaßen für dynamische oder statische Messungen. Dank Trägerfequenzverfahren glasklare Ergebnisse selbst bei hohen Störeinflüssen und langen Leitungen.
DMS-Messverstärker – QuantumX MX1615B / MX1616B
Die DMS-Messverstärker QuantumX MX1615B und MX1616B eignen sich für die präzise und sichere Messdatenerfassung von Dehnungsmessstreifen (DMS) in Vollbrücken-, Halbbrücken- sowie Viertelbrücken-Konfiguration; sowie DMS-basierte Aufnehmer, Potentiometer, Widerstandsthermometer (PT100) oder normierte Spannung (+/- 10V). Das bedeutet: Diese Messverstärker sind eine ideale Wahl, wann immer Dehnungen, Kräfte und Wege zum Einsatz kommen und Einflüsse der Umgebungstemperatur eine Rolle spielen.
Mit 16 Messeingängen, angeordnet im sehr kompakten QuantumX-Standardformat, bieten Ihnen die Modelle MX1615B und MX1616B eine weltweit unerreichte Kanaldichte auf kleinstem Raum.
Typische Einsatzbereiche sind statische Belastungstests zur Verfikation von FEM-Modellen, quasi-dynamische Ermüdungstests für Lebensdaueranalysen, Monitoringaufgaben, Materialuntersuchungen, Eigenspannungsanalyse, Serviceeinsätze z.B. für Leiterplattentests, sowie generell die Erfassung von Belastungsdaten im Feld.
Wie alle QuantumX-Messverstärker bieten die Module MX1615B und MX1616B die sofortige Sensorerkennung über TEDS ("Plug & Measure"), und lassen sich mit allen anderen Modulen der QuantumX-Serie frei kombinieren und skalieren.
Präzise
- Patentierte Schaltungstechnik (4-,5-,6- Leiter-Technik, Trägerfrequenztechnologie, sowie zyklische Auto-Justage auf allen Kanälen)
- Robust gegen elektromagnetische und thermische Störeinflüsse auf das Messergebnis (z. B. Umrichter, hohe Ströme, elektrische Maschinen oder Temperatureinflüsse)
- Individuell konfigurierbare Messraten bis 20 kS/s pro Kanal und bei hoher Signalbandbreite
- Werkskalibrierzertifikat nach ISO 10012 auf dem Modul gespeichert
- DAkkS-Zertifikat (ISO 17025) von HBM auf Anfrage
Zeitsparend und effizient
- Plug & Measure- die automatische Kanalkonfiguration für jeden Sensor
- Schnelles Einmessen von Aufnehmern oder Plausibilisierung durch interne Shunt-Zuschaltung
- Schnelle Instrumentierung (Push-In-Steckverbinder)
- Verteiltes Konzept und kurze vorkonfektionierte Sensorleitungen
Realisieren Sie Zeit- und Effizienzgewinne beim Messen und Analysieren: Durch intelligent kombinierte Messketten sowie Plug & Measure-Technologie. Mechanische Spannungen können sofort visualisiert, gespeichert oder digital weitergeleitet werden.
Einfach zu integrieren
- Beliebige Einsatzorte durch weiten Umgebungstemperaturbereich (-20°C ... + 65°C) und robuste Auslegung
- Sofort Ergebnisse mit der Software HBM catman zur Datenaufzeichnung und Datenanalyse
- Echtzeit-Integration auf die Ethernet-Feldbusse (CX27C), CAN (MX471C), oder Spannungsausgang (MX878B)
- Offenes Softwarekonzept (Visual Studio .NET, LabVIEW, etc.)
Ein Messverstärker, der in Ihre Systemlandschaft passt. So einfach geht das!
HBM catman: Mehr als nur Messdatenerfassung
Die Messtechnik-Software catman vereinfacht das Erfassen, Visualisieren und Analysieren Ihrer Messdaten.
DMS-Messverstärker online kaufen
Kaufen Sie die HBM-Dehnungsmessstreifen, die Sie benötigen, und machen Sie sich bereit für die Messung mit unseren Paketen. Entdecken Sie die große Auswahl an Produkten und Zubehör im HBMshop.
Verfügbar in 3 Varianten
120 oder 350 Ohm
DMS-Messverstärker MX1615B: DMS-Anschluss in Voll-, Halb-, oder Viertelbrücke mit 120 oder 350 Ohm
350 oder 1000 Ohm
DMS-Messverstärker MX1616B: DMS-Anschluss in Voll-, Halb-, oder Viertelbrücke mit 350 oder 1000 Ohm
Ulra-robust geschützt
SomatXR MX1615B-R (120 oder 350 Ohm): Für den Einsatz unter widrigen Umgebungsbedingungen
CAD-Zeichnungen und CAD-Modelle
Zu den CAD-Downloads für dieses Produkt
Bitte beachten Sie: Für diesen CAD-Download nutzen wir einen externen Dienst, für den eine separate Registrierung nötig ist.
Technische Dokumentation
Titel / Beschreibung | Sprache | Produkte | Sprache | Inhalt |
---|---|---|---|---|
Datenblätter | ||||
QuantumX MX1615B - Data Sheet | English | |||
QuantumX MX1615B - Datenblatt | Deutsch | |||
QuantumX MX1615B - データシート | Japanese | |||
QuantumX MX1615B - 數據表 | Chinese | |||
QuantumX MX1616B - Data Sheet | English | |||
QuantumX MX1616B - Datenblatt | Deutsch | |||
QuantumX MX1616B - データシート | Japanese | |||
QuantumX MX1616B - 数据表 | Chinese | |||
Broschüren | ||||
QuantumX - Brochure | English | |||
QuantumX - Brochure (US-Version) | English (US) | |||
QuantumX - Broschüre | Deutsch | |||
QuantumX - Folheto | Portuguese | |||
QuantumX - ブローシャー | Japanese | |||
QuantumX - 小冊 | Chinese | |||
Bedienungsanleitungen | ||||
HBM Common API - User Manual | English | |||
HBM LabVIEW Driver - User Manual | English | |||
QuantumX - Bedienungsanleitung | Deutsch | |||
QuantumX - Operating Manual | English | |||
QuantumX - 操作說明 | Chinese | |||
QuantumX - 設置マニュアル | Japanese | |||
QuantumX CANape Treiber - Bedienungsanleitung | English, Deutsch | |||
QuantumX CANbus - Bedienungsanleitung | English, Deutsch | |||
Zubehör | ||||
QuantumX / SomatXR - Uninterruptible Power Supply - Data Sheet | English | |||
QuantumX / SomatXR - Unterbrechungsfreie Stromversorgung - Datenblatt | Deutsch | |||
QuantumX BPX001/BPX002/BPX003 Modulträger - Information | English, Deutsch | |||
QuantumX BPX002-SIDE Desktop-Kit – Information | English, Deutsch | |||
QuantumX case clips (CASECLIP) - Istruzioni di montaggio | Italian | |||
QuantumX case clips (CASECLIP) - Mounting Instructions | English | |||
QuantumX Portamoduli BPX001 - Informativa | Italian | |||
Konformitätserklärung | ||||
1-KAB, K-KAB, K-CAB (cable)- EU-Konformitätserklärung | sprachunabhängig | |||
QuantumX - EU-Konformitätserklärung | sprachunabhängig | |||
QuantumX - Product Type Pattern Approval Russia 2012 | Russian | |||
QuantumX - Product-Type Pattern Approval Russia 2017 | Russian | |||
QuantumX MX1615 - Product-Type Pattern Approval Russia | Russian | |||
Tech Notes | ||||
TECH NOTE - Analog to Digital Data Path in QuantumX Modules
This TECH NOTE describes in general the digitalization path in QuantumX data acquisition modules, explaining anti-aliasing filter, analog to digital conversion, digital filtering, scaling, datarate and distribution of data within the data acquisition system or to a data sink whether this is a storage medium or gateway. | sprachunabhängig | |||
TECH NOTE - IEEE1588:2008 Precision Time Protocol in Data Acquisition and Testing
This TECH NOTE explains the highly accurate time sync mechanism Precision Time Protocol or short PTP, its advantages and its use in Test & Measurement applications. | sprachunabhängig | |||
TECH NOTE - IEEE1588:2008 PTPv2-Switches and Grandmaster Clocks
This TECH NOTE shows available and tested PTP components together with HBM equipment and can be used as reference source giving you some recommendations. | sprachunabhängig | |||
TECH NOTE: Using WLAN in large scale measurement and telemetry applications
This Tech Note describes why WLAN is one of the most suitable wireless network technologies for large scale measurement and telemetry applications. It will show its potential, advantages and challenges, as well as how it’s already used in real life applications. | English | |||