- Mechanisch robuste Konstruktion
- Unempfindlich gegen Schmutz
- Schutzart je nach Ausführung bis IP67
- Hohe Stoß- und Vibrationsbeständigkeit nach DIN EN 60068
- Typische Lebensdauer: >10.000.000 Zyklen
- Für elektrische Störungen unempfindliche Trägerfrequenz von 4,8 kHz
WA-T: Induktive Wegmessung in kompakter Bauform; Nennmessbereich bis 100 mm
Die technisch ausgereiften und bewährten Wegaufnehmer der Serie WA-T in Tasterausführung überzeugen besonders durch ihre kurze Bauform (in Relation zum Messbereich). Die Verwendung einer aktiven Viertelbrücke nach dem Differentialdrossel-Prinzip ermöglicht die kompakte Abmessung des Sensors. Für den einfachen Anschluss des Aufnehmers WA-T an den Messverstärker wird die Brücke zudem direkt im Sensor zur Vollbrücke ergänzt.
Die Wegaufnehmer WA-T zeichnen sich durch ihre mechanische Robustheit, ihre Unempfindlichkeit gegen Schmutz sowie durch ihr besonders stabiles Temperaturverhalten aus. Sie sind also in nahezu allen Industriebereichen hervorragend zur Wegmessung einsetzbar.
- Nennmessbereiche: 0…2 mm, 0…10 mm, 0…20 mm, 0…50 mm, 0…100 mm
- Messprinzip: Induktive Viertelbrücke nach Differentialdrossel-Prinzip (intern zur Vollbrücke ergänzt)
- Schutzklasse: bis IP67 (je nach Anschlussart)
- Ausgangssignal: mV/V; mit optionaler Elektronik: V
Stabil und robust

Zuverlässiges und sorgenfreies Messen über einen langen Zeitraum hinweg, ohne nennenswerten Verschleiß und Abnutzung.
Zahlreiche Varianten
- In 5 verschiedenen Messbereichen verfügbar: 0…2 mm, 0…10 mm, 0…20 mm, 0…50 mm, 0…100 mm
- 6 unterschiedliche Kabel-/Steckertypen am Aufnehmer konfigurierbar
- Außerdem Auswahl von freien Enden oder 3 verschiedenen Steckern für den Anschluss am Messverstärker oder einer Elektronik
- Auch als Hochtemperaturversion (bis +150° C) und Tieftemperaturversion (bis -40° C) erhältlich
- 0,1 % oder 0,2 % Linearitätsabweichung (auswählbar für viele Typen)
- Optionale Elektronik für Ausgangssignal in V statt mV/V
- Insgesamt mehr als 5.000 verschiedene Kombinationen möglich

Ein Wegaufnehmer, ideal angepasst auf Ihre individuelle Anwendung: Dank zahlreicher Optionen und Konfigurationen.

Auswahlhilfe WA-Wegaufnehmer:
WA-T mit Tastspitze:
- Ideal für Anwendungen, bei denen Bauteile oder Objekte geprüft werden.
- Ideal für Anwendungen, bei denen zwei Teile einer Maschine zueinander referenziert werden sollen.
Sie haben noch Fragen? Unser Vertriebsteam hilft Ihnen gerne weiter.
Universelles Einbauset
- Universelles Einbauset 1-WS/ZB12 für die einfache und praktische Montage in allen Einbaulagen.
Jetzt WA-T Wegsensoren mit Tastspitze in unserem Online-Shop bestellen!
WA-T Wegaufnehmer Technische Dokumentation
| Titel / Beschreibung | Sprache | Produkte | Sprache | Inhalt |
|---|---|---|---|---|
| Datenblätter | ||||
| WA - Caractéristiques techniques | French | |||
| WA - Data Sheet | English | |||
| WA - Datenblatt | Deutsch | |||
| WA - Prospetto dati | Italian | |||
| Montageanleitungen | ||||
| WA - Montageanleitung | English, Deutsch, French, Italian | |||
| Konformitätserklärung | ||||
| WA - EU-Konformitätserklärung | sprachunabhängig | |||
| WA - Product-Type Pattern Approval Russia | Russian | |||