Universell einsetzbare Miniatur-Wegaufnehmer
Die besonders wirtschaftlichen, sehr kompakten WI-Wegsensoren sorgen in einer Vielzahl unterschiedlicher Anwendungen zuverlässig für sichere Messergebnisse in der Wegmessung.
Die kompakten Wegaufnehmer der Serie WI basieren auf dem Prinzip der induktiven Wegmessung. Sie kommen überall dort zum Einsatz, wo präzise Informationen über den zurückgelegten Weg in einer Anwendung benötigt werden. Dies kann in Prüfständen, in Mess-Stativen oder auch in der Fertigung beim Fügen von Werkstücken der Fall sein.
Dank ihrer geringen Abmessungen eigenen sich die WI-Wegaufnehmer für eine Vielzahl weiterer unterschiedlicher Anwendungen.
Sichere Wegmessung auch bei knappen Platzverhältnissen und geringem Einbauraum
Optimales Preis-Leistungs-Verhältnis
Geeignet für unzählige Anwendungen zur Wegmessung.
Der Wegaufnehmer WI ist auch in unserem Online-Shop verfügbar!
| Titel / Beschreibung | Sprache | Produkte | Sprache | Inhalt |
|---|---|---|---|---|
| Datenblätter | ||||
| WI - Caractéristiques techniques | French | |||
| WI - Data Sheet | English | |||
| WI - Datenblatt | Deutsch | |||
| WI - Istruzioni per il montaggio | Italian | |||
| WI - Prospetto dati | Italian | |||
| Montageanleitungen | ||||
| WI - Montageanleitung | French, Deutsch, English | |||
| Konformitätserklärung | ||||
| WI - EU-Konformitätserklärung | sprachunabhängig | |||
Individuelles Angebot
Technische Beratung
Schnelle Rückmeldung