Feuchtigkeits- und chemikalienbeständig
LE11: Dehnungsmessstreifen für feuchte und chemische Umgebungen
Der LE11 ist ein gekapselter Dehnungsmessstreifen (DMS) mit der Schutzart IP67 (entsprechend der chemischen Beständigkeit der Klebstoffe). Eine 1 Meter lange fluorpolymerisolierte Anschlusslitze ist Bestandteil des Lieferumfangs. Der Dehnungsmessstreifen LE11 ist allseitig in Spezialkunststoff gekapselt und damit feuchtigkeits- und chemikalienbeständig (außer gegen stark konzentrierte Säuren wie Schwefel- oder Salpetersäure). Der LE11 ist wahlweise mit 2-Leiter- oder 4-Leiteranschluss erhältlich. Der Nennwiderstand beträgt 350 Ohm, der Temperaturgang ist angepasst an Stahl.
Hohe Schutzart
- Schutzart IP67
- Allseitig in Spezialkunststoff gekapselt
Signalstabilität
- Kapselung mit Litzen
- Nichtrostender Edelstahl
- Messgitter: 3 mm
Exzellente Nullsignalstabilität bei wechselnder Feuchte.
Hochbeständig
- 1 Meter lange fluorpolymerisolierte Anschlusslitze
- 2- oder 4-Leiterschaltung
Hohe Widerstandsfähigkeit des Leitermaterials gegen negative Umwelteinflüsse und elektrische Leckströme
LE11 Technische Eigenschaften
Bestellnummer | Nominaler (Nenn-)Widerstand | Maße [mm/inch] | Speisespannung | ||||
Messgitter | Träger | ||||||
Ω | a | b | c | d | |||
1-LE11-3/350ZE | 350 | 3 0.118 | 2 0.079 | 15 0.591 | 9 0.354 | 6 | |
1-LE11-3/350VE | 350 | 3 0.118 | 2 0.079 | 15 0.591 | 9 0.354 | 6 |
Technische Dokumentation
Titel / Beschreibung | Sprache | Produkte | Sprache | Inhalt |
---|---|---|---|---|
Datenblätter | ||||
Dehnungsmessstreifen - Katalog | Deutsch | |||
Strain Gauges - Catalogue | English | |||
Тензорезисторы - катало́г | Russian | |||
Konformitätserklärung | ||||
Strain Gauges and Accessories - Statement of Compliance | English | |||