ABM75: Abdeckmittel für Dehnungsmessstreifen, Alufolie mit Knetmasse
ABM75 ist eine Aluminiumfolie (Dicke 0,05 mm), beschichtet mit 3 mm starker Knetmasse mit extrem geringer Wasserdurchlässigkeit. ABM75 härtet nicht aus sodass keine Hinderung in der Messbewegung am DMS stattfindet. Ein optimaler Schutz wird erreicht, wenn unter dem ABM75 eine Schicht AK22 aufgetragen wird.
Die Aluminiumfolie mit Knetmasse ABM75 ist ein sehr einfach anzuwendendes Abdeckmittel für Dehnungsmessstreifen. Ausgestattet mit einer 0,05 mm dünnen Aluminiumfolie, die mit einer 3 mm dicken Schicht Knetmasse beschichtet ist, lässt sich ABM75 einfach per Hand auf die Messstelle andrücken.
Um einen optimalen Schutz der Messstelle zu erreichen, empfiehlt sich für zahlreiche Anwendungen auch eine Kombination der Aluminiumfolie ABM75 mit der Abdeckmasse AK22, oder sogar mit einer dritten Schicht des Silkongummis SG250. Gerade in Fällen, in denen verschiedene Substanzen auf die Messstelle einwirken können (wie z.B. Öl und Wasser) empfiehlt sich eine Kombination der Abdeckmittel.
Das Abdeckmittel für Dehnungsmessstreifen ABM75 kann bei Raumtemperatur für ca. 2 Jahre gelagert werden.
- Abdeckmittel für Dehnungsmessstreifen, bestehend aus Aluminiumfolie und Knetmasse
- Temperaturbereich: -196°C ... + 75°C (-321°F ... + 167°F)
- Applikation per Handdruck
ABM75 Abdeckmittel für Dehnungsmessstreifen im Online-Shop kaufen:
- 1-ABM75: 11 Stück, 205 mm + 100 mm (8.07x3.95 in). Ausreichend für ca. 200 Dehnungsmessstreifen*
*Die angegebenen Mengen dienen nur als grober Richtwert, da der Verbrauch des Abdeckmittels u.a. auch von der Größe der eingesetzten Dehnungsmessstreifen abhängig ist.
Dokumente
Titel / Beschreibung | Sprache | Produkte | Sprache | Inhalt |
---|---|---|---|---|
Datenblätter | ||||
Dehnungsmessstreifen - Katalog | Deutsch | |||
Strain Gauges - Catalogue | English | |||
Тензорезисторы - катало́г | Russian | |||
Gebrauchsanleitungen | ||||
ABM75 - Gebrauchsanweisung | French, Deutsch, English | |||
ABM75 - Istruzioni di impiego | Italian | |||
Sicherheitshinweise | ||||
ABM75 - Sicherheitshinweise | sprachunabhängig | |||
Konformitätserklärung | ||||
Strain Gauges and Accessories - Statement of Compliance | English | |||