AK22: Abdeckmittel für Dehnungsmessstreifen – stark haftende Knetmasse (Kitt)
AK22 ist ein starker, knetbarer Kitt, der auf nahezu jedem Material gut hält. Das Material wird einfach per Hand auf die Messstelle “aufgeknetet“. Um einen optimalen Schutz der Messstelle zu erreichen, empfiehlt sich für zahlreiche Anwendungen auch eine Kombination der Abdeckmasse AK22 mit der Aluminiumfolie ABM75, oder sogar mit einer dritten Schicht des Silkongummis SG250.
Zu beachten ist, dass bei sehr starken Beschleunigungen (wie z.B. bei Rotationen) die AK22-Abdeckung - aufgrund ihrer Masse - beschädigt werden kann.
Das Abdeckmittel für Dehnungsmessstreifen AK22 kann bei Raumtemperatur für ca. 2 Jahre gelagert werden.
- Abdeckmittel für Dehnungsmessstreifen, bestehend aus einer formbaren und knetbaren Masse
- Temperaturbereich: -30°C ... + 120°C (-22°F ... + 167°F).
- Applikation per Handdruck ("Aufkneten")
AK22 Abdeckmittel für Dehnungsmessstreifen im Online-Shop kaufen:
- 1-AK22: 1 kg Packungsinhalt. Ausreichend für ca. 30 Dehnungsmessstreifen*
*Die angegebenen Mengen dienen nur als grober Richtwert, da der Verbrauch des Abdeckmittels u.a. auch von der Größe der eingesetzten Dehnungsmessstreifen abhängig ist
Product Literature
Titel / Beschreibung | Sprache | Produkte | Sprache | Inhalt |
---|---|---|---|---|
Datenblätter | ||||
Dehnungsmessstreifen - Katalog | Deutsch | |||
Strain Gauges - Catalogue | English | |||
Тензорезисторы - катало́г | Russian | |||
Gebrauchsanleitungen | ||||
AK22 - Gebrauchsanweisung | French, Deutsch, English | |||
AK22 - Istruzioni di impiego | Italian | |||
Sicherheitshinweise | ||||
AK22 - Sicherheitshinweise | sprachunabhängig | |||
Konformitätserklärung | ||||
Strain Gauges and Accessories - Statement of Compliance | English | |||