NG150: Abdeckmittel für Dehnungsmessstreifen, Nitril-Gummi
NG150 ist ein einfach anzuwendendes, aus nur einer Komponente bestehendes Abdeckmittel für den Schutz von Dehnungsmessstreifen. Der Nitrilgummi NG150 wird dabei einfach mit dem im Schraubverschluss der Flasche enthaltenen Pinsel auf die Messstelle aufgetragen und trocknet bei Raumtemperatur aus.
Um einen optimalen Schutz der Messstelle zu erreichen, empfiehlt sich für zahlreiche Anwendungen auch eine Kombination verschiedener Abdeckmittel. Im Falle von NG150 ist jedoch zu beachten, dass dieses Produkt nicht in Kombation mit dem Abdeckmittel PU140 verwendet werden kann.
Das Abdeckmittel für Dehnungsmessstreifen NG150 kann bei Raumtemperatur für ca. 1 Jahr gelagert werden.
- Abdeckmittel für Dehnungsmessstreifen, bestehend aus Nitrilgummi
- Temperaturbereich: -269°C ... +150°C (452° F ... +302°F)
- Aushärtung an der Luft bei Raumtemperatur
NG150 Abdeckmittel für Dehnungsmessstreifen im Online-Shop kaufen:
- 1-NG150: 3 Flaschen mit ca. 25 ml Inhalt, ausreichend für ca. 35 Dehnungsmessstreifen*
*Die angegebenen Mengen dienen nur als grober Richtwert, da der Verbrauch des Abdeckmittels u.a. auch von der Größe der eingesetzten Dehnungsmessstreifen abhängig ist.
Dokumente
| Titel / Beschreibung | Sprache | Produkte | Sprache | Inhalt |
|---|---|---|---|---|
| Datenblätter | ||||
| Dehnungsmessstreifen - Katalog | Deutsch | |||
| Strain Gauges - Catalogue | English | |||
| Тензорезисторы - катало́г | Russian | |||
| Gebrauchsanleitungen | ||||
| NG150 - Gebrauchsanweisung | French, Deutsch, English | |||
| Sicherheitshinweise | ||||
| NG150 - Sicherheitshinweise | sprachunabhängig | |||
| Konformitätserklärung | ||||
| Strain Gauges and Accessories - Statement of Compliance | English | |||