PU140: Abdeckmittel für Dehnungsmessstreifen, Polyurethan-Lack
PU140 ist ein einfach anzuwendendes, aus nur einer Komponente bestehendes Abdeckmittel für den Schutz von Dehnungsmessstreifen. Der Polyurethan-Lack PU140 wird dabei einfach mit dem im Schraubverschluss der Flasche enthaltende Pinsel auf die Messstelle aufgetragen und härtet bei Raumtemperatur sehr schnell aus.
PU140 verleiht der Messstelle einen exzellenten Schutz gegenüber chemischen und physikalischen Einflüssen. Es ist widerstandsfähig gegenüber Chemikalien und Lösungsmittel wie Ethanol, Öl oder Diesel (gegenüber den meisten organischen Lösungsmitteln und chlorinierten Hydrokarbonen ist es nicht resistiv). Damit schützt PU140 die Dehnungsmessstreifen gegen Water, Feuchtigkeit, Kondenswaser, salzhaltige Atmosphären, tropische Klimate, Öl und Schmierstoffe. Nach Aushärtung bietet PU140 auch einen mechanischen Schutz.
Um einen optimalen Schutz der Messstelle zu erreichen, empfiehlt sich für zahlreiche Anwendungen auch eine Kombination verschiedener Abdeckmittel. Im Falle von PU140 ist jedoch zu beachten, dass dieses Produkt nicht in Kombation mit den Abdeckmitteln NG120 und NG150 verwendet werden kann.
- Abdeckmittel für Dehnungsmessstreifen, bestehend aus Polyurethan-Lack
- Temperaturbereich: -40°C...+140°C (-40°F...+284°F).
- Aushärtung an der Luft bei Raumtemperatur
PU140 Abdeckmittel für Dehnungsmessstreifen im Online-Shop kaufen:
- 1-PU140: 3 Flaschen mit ca. 30 ml Inhalt, ausreichend für ca. 250 Dehnungsmessstreifen*
*Die angegebenen Mengen dienen nur als grober Richtwert, da der Verbrauch des Abdeckmittels u.a. auch von der Größe der eingesetzten Dehnungsmessstreifen abhängig ist.
Safety Data Sheets for PU140 Covering Agent
Product Literature
Titel / Beschreibung | Sprache | Produkte | Sprache | Inhalt |
---|---|---|---|---|
Datenblätter | ||||
Dehnungsmessstreifen - Katalog | Deutsch | |||
Strain Gauges - Catalogue | English | |||
Тензорезисторы - катало́г | Russian | |||
Bedienungsanleitungen | ||||
PU140 - Gebrauchsanweisung | English, Deutsch, French | |||
Gebrauchsanleitungen | ||||
PU140 - Istruzioni di impiego | Italian | |||
Sicherheitshinweise | ||||
PU140 - Sicherheitshinweise | sprachunabhängig | |||
Konformitätserklärung | ||||
Strain Gauges and Accessories - Statement of Compliance | English | |||