SG250: Abdeckmittel aus der Tube - Silikongummi
Der Silikongummi SG250 ist ein transparentes, aus nur einer Komponente bestehendes Abdeckmittel für den Schutz von Dehnungsmessstreifen-Installationen. Das lösungsmittelfreie Produkt benötigt lediglich Luft zum Aushärten (bei Raumtemperatur).
Um einen optimalen Schutz der Messstelle zu erreichen, empfiehlt sich für zahlreiche Anwendungen auch eine Kombination des Silikongummis SG250 mit der Aluminiumfolie ABM75 und der Abdeckmasse AK22.
Das Abdeckmittel für Dehnungsmessstreifen SG250 kann bei Raumtemperatur für ca. 6 Monate gelagert werden.
- Abdeckmittel für Dehnungsmessstreifen, bestehend aus Silikongummi in der Tube
- Temperaturbereich: -50°C ... + 200 °C (-94°F ... + 392°F)
- Anwendung aus der Tube
SG250 Abdeckmittel für Dehnungsmessstreifen im Online-Shop kaufen:
- 1-SG250: 1 Tube mit ca. 85 g Inhalt. Ausreichend für ca. 20 Dehnungsmessstreifen.*
*Die angegebenen Mengen dienen nur als grober Richtwert, da der Verbrauch des Abdeckmittels u.a. auch von der Größe der eingesetzten Dehnungsmessstreifen abhängig ist.
Dokumente
Titel / Beschreibung | Sprache | Produkte | Sprache | Inhalt |
---|---|---|---|---|
Datenblätter | ||||
Dehnungsmessstreifen - Katalog | Deutsch | |||
Strain Gauges - Catalogue | English | |||
Тензорезисторы - катало́г | Russian | |||
Gebrauchsanleitungen | ||||
SG250 - Gebrauchsanweisung | French, Deutsch, English | |||
Sicherheitshinweise | ||||
SG250 - Sicherheitshinweise | sprachunabhängig | |||
Konformitätserklärung | ||||
Strain Gauges and Accessories - Declaration of Conformity | English, Deutsch | |||