Kupfer-Lackdraht

Polyurethanisierter Kupferdraht mit einem Querschnitt von 0,04 mm2, 25 m lang. Der Kupferlackdraht eignet sich zur internen Verschaltung der Dehnungsmesstreifen in einem Messgrößenaufnehmer. Unbeständig gegen starke Säuren, starke Laugen, Alkohole, Aromate, Sattdampf, heißes Wasser.

PVC-Flachbandleitung

PVC-isolierte Flachbandleitung, bestehend aus sechs Leitungen mit einem Querschnitt von je 0,14 mm2, 50m pro Rolle, Widerstand 0,131 Ohm/m. Die PVC-Flachbandleitung eignet sich zur internen Verschaltung von DMS-Brücken bzw. zum Kontaktieren von DMS bis zum Lötstützpunkt. Es ist beständig gegen alle Chemikalien, außer: Elementares Fluor, Chlortrifluorid, geschmolzene Alkalimetalle.

Schaltdraht

Schaltdraht mit Fluorpolymerisierung und einem Querschnitt von 0,05 mm2, gelb, 100 m pro Rolle, Widerstand 0,34 Ohm/m. Chemisch beständig gegen alle Chemikalien, außer: elementares Fluor, Chlortrifluorid, geschmolzene Alkalimetalle. Zur internen Verschaltung von DMS-Brücken bzw. zum Kontaktieren von DMS bis zum Lötstützpunkt.

Schaltlitze

Schaltlitze mit Fluorpolymerisierung und einem Querschnitt von 0,24 mm2 (mehrdrahtig). Außendurchmesser von 0,9 mm, 100 m pro Rolle, Widerstand 0,0741 Ohm/m. Beständig gegen alle Chemikalien, außer: elementares Fluor, Chlortrifluorid, geschmolzene Alkalimetalle.

Typische Anwendung: Zur internen Verschaltung von DMS-Brücken bzw. zum Kontaktieren von DMS bis zum Lötstützpunkt.

Schwinglitze

Schwinglitze für die interne, freiliegende Verdrahtung von Messgrößenaufnehmern. Der Querschnitt beträgt 0,04 mm2 (mehrdrahtig).

Weitere technische Daten: 0,6 mm Außendurchmesser, Widerstand 0,417 Ohm/m, zulässige Temperatur +70°C, 25 m pro Rolle, PVC-Isolierung.

Die Schwinglitze dient der internen Verschaltugn von Dehnungsmessstreifen in Messgrößenaufnehmern. Sie ist unbeständig gegen Ester, chlorierte Kohlenwasserstoffe, Ketone, Aromate, Benzol, flüssige Halogene, konzentrierte Salpetersäure und je nach Weichmacher auch wässrige Lösungen.

Bestellnummern

1-CULD01

1-3133.0034

1-3130.0239-G

1-3301.0092-B
1-3301.0091-GR
1-3301.0094-W
1-3301.0088-S
1-3301.0089-R

1-SLI01

1-3133.0034

Kontakt / Fragen? Wir freuen uns auf Ihre Anfrage.