6-Leiterkabel mit PVC-Mantel und hoher kapazitativer Symmetrie.

Erhältlich in den Längen 20 m oder 100 m.

Material

Mantelmaterial PVC, Farbe RAL7001
PE-Aderisolation

Temperaturbereich (°C) -30...+85

Product Literature

Titel / Beschreibung Sprache
Datenblätter
English
Deutsch
Italian
Broschüren
English
Deutsch
Konformitätserklärung
sprachunabhängig

Key Features

  • 6-wire cable
  • Length: 20 m or 100 m
  • Low capacity
  • High capacitive symmetry
  • HBM colour code
  • 6 x 0.14 mm²
  • PVC coating

Bestellnummern

1-CABA1/20

1-CABA1/100

HBMshop Klicken Sie hier um Preis und Lieferzeit zu prüfen und ein Sofort-Angebot zu erstellen.
Angebot anfordern!

Fragen Sie Ihren HBM Vertriebsingenieur

Bitte senden Sie mir:


Anfrage starten

Fragen Sie Ihren HBM Vertriebsingenieur

Bitte senden Sie mir:


Anfrage starten

Individuelles Angebot

Technische Beratung

Schnelle Rückmeldung