Greenline: EMV-gerechtes Messkabel
Harmonisierung der nationalen Regelwerke
Seit 1996 müssen alle elektrischen und elektronischen Geräte, die im europäischen Binnenmarkt in Verkehr gebracht werden, der EMV-Richtlinie 2004/108/EG entsprechen und die CE-Kennzeichnung tragen. HBM stellt die Konformität aller HBM-Geräte durch die Anwendung der Produktfamiliennorm EN61326 sicher, die sowohl die Grenzwerte für die Störausstrahlung als auch Prüfschärfen bei der Störfestigkeit festlegt. Die Einhaltung der Anforderungen dieser Norm wird vom HBM-eigenen akkreditierten EMV-Labor gewährleistet.
Elektrische Schutzmaßnahmen
Eine in den letzten Jahren ständig gestiegene elektromagnetische Umweltbelastung stellt immer höhere Anforderungen an die Störfestigkeit messtechnischer Anlagen. Mögliche Störquellen sind:
- Funkgeräte
- Funktelefone
- Magnetventile
- Schütze
- Relais
- Schweißanlagen
- Starkstromleitungen
- etc.
Diese Störquellen können elektromagnetische Felder verursachen, die Störspannungen induktiv oder kapazitiv über Verbindungskabel und Gerätegehäuse in die jeweiligen Messkreise einkoppeln und damit die Gerätefunktion stören. Es muss sichergestellt sein, dass auch die verwendeten Geräte in der Anlage selbst keine elektromagnetischen Störungen aussenden.
Der elektromagnetischen Verträglichkeit (EMV), die sowohl die geforderte elektromagnetische Störfestigkeit (EMS) als auch die zulässige elektromagnetische Störaussendung (EMI) beinhaltet, kommt seit Jahren eine immer größere Bedeutung zu. Im HBM-eigenen akkreditierten Prüflabor werden alle elektrischen/elektrotechnischen Komponenten der gesamten Messkette auf Störfestigkeit und Störaussendung geprüft sowie sicherheitstechnisch untersucht. Somit wird sichergestellt, dass alle normativen Anforderungen erfüllt werden.
Resultierend aus diesen Prüfungen entstand ein Schirmungskonzept, welches sicherstellt, dass HBM-Produkte sicher und störungsfrei funktionieren und dass keine Störungen in die Umwelt abgegeben oder Versorgungsnetze außergewöhnlich belastet werden.
Product Literature
| Titel / Beschreibung | Sprache | Produkte | Sprache | Inhalt |
|---|---|---|---|---|
| Datenblätter | ||||
| CABE2 - Caractéristiques techniques | French | |||
| CABE2 - Data Sheet | English | |||
| CABE2 - Datenblatt | Deutsch | |||
| K-KAB-ML - Data Sheet | English | |||
| K-KAB-ML Datenblatt | Deutsch | |||
| SD01A - Data Sheet | English | |||
| SD01A - Datenblatt | Deutsch | |||
| Broschüren | ||||
| Greenline shielding design - Brochure | English | |||
| Greenline-Schirmungskonzept - Broschüre | Deutsch | |||
| HBM weighing technology for industry - Brochure | English | |||
| Industrielle Wägetechnik von HBM - Broschüre | Deutsch | |||
| Tecnologia di pesatura industriale della HBM - Opuscolo | Italian | |||
| Montageanleitungen | ||||
| GREENLINE PG9 - Montageanleitung | English, Deutsch | |||
| Zubehör | ||||
| 1- KAB - データシート | Japanese | |||
| Cables and Connectors - Data Sheet | English | |||
| Kabel mit Stecker - Datenblatt | Deutsch | |||
| Konformitätserklärung | ||||
| 1-KAB, K-KAB, K-CAB (cable)- EU-Konformitätserklärung | sprachunabhängig | |||
Bestellnummern
1-MS3106PEMV
1-MS3101SEMV
1-MS3106SEMV