Sicherer Einsatz durch zertifizierte EG-Baumusterbescheinigung
SD01A – Zenerbarrieren-Kombination für eigensichere Messkreise in explosionsgefährdeten Bereichen
Die Zenerbarrieren-Kombination SD01A wurde von HBM speziell für den Einsatz von DMS-Aufnehmern (DMS=Dehnungsmessstreifen) mit erdsymmetrischen Trägerfrequenz- und Gleichspannungs-Messverstärkern ausgewählt. Der Einsatz der Zenerbarrieren erfolgt in der Mess-, Steuer- und Regelungstechnik zur Verarbeitung von kleineren Spannungen und Strömen. Die Zenerbarrieren enthalten eigensichere Stromkreise, die dazu dienen, eigensichere Feldgeräte (z.B. Wägezellen oder Kraftaufnehmer) innerhalb explosionsgefährdeter Bereiche zu betreiben.
- Geeignet für DMS-Aufnehmer in Vollbrückenschaltung, 6-Leiter-Technik
- Einsetzbar mit den HBM-Elektroniken PMX, ClipX, digiCLIP, MGCplus, PME, MVD, Clip und RM4220
- EG-Baumusterprüfbescheinigung BAS01ATEX7005 (Ex II (1) GD, [EEx ia] IIC)
Sichere Messungen
- Drei optimierte Sicherheitsbarrieren zur eigensicheren Installation, für alle gängigen DMS-Aufnehmer wie Kraft- und Wägezellen
- Sichere Trennung von Nicht-EX- und EX-Bereichen der Zone 2 gemäß Konformitätsaussage TÜV 99 ATEX 1484 X II 3G Ex nA IIC T4 Gc


Sichere Handhabung
- Für Messverstärker mit erdsymmetrischer Trägerfrequenz- oder Gleichspannung-Sensorversorgung
- Einsetzbar mit den HBM-Elektroniken PMX, digiCLIP, MGCplus, PME, MVD, Clip und RM4220
- Detaillierte Dokumentation mit klaren Schaltungs- und Verdrahtungsunterlagen


Speziell abgestimmt auf HBM-Sensoren und HBM-Messverstärker
- Genormte und bewährte Montage auf Tragschienen gemäß DIN 50022 im Schaltschrank
- EG-Baumusterprüfbescheinigung BAS01ATEX7005 (Ex II (1) GD, [EEx ia] IIC)


Einsetzbar in vielen Anwendungen der Prozess-und Fabrikautomatisierung
SD01A Zenerbarriere- Technische Dokumentation
Titel / Beschreibung | Sprache | Produkte | Sprache | Inhalt |
---|---|---|---|---|
Datenblätter | ||||
SD01A - Caractéristiques techniques | French | |||
SD01A - Data Sheet | English | |||
SD01A - Datenblatt | Deutsch | |||
SD01A - Prospetto dati | Italian | |||
Broschüren | ||||
Control de procesos industriales con HBM - Folleto | Spanish | |||
Controle de processo industrial com HBM - Folheto | Portuguese | |||
Controllo dei processi industriali con HBM - Opuscolo | Italian | |||
HBM 산업용 공정 제어 - 브로셔 | Korean | |||
HBM工業用プロセス制御 - パンフレット | Japanese | |||
HBM的工业过程控制 - 手册 | Chinese | |||
Industrial process control with HBM - Brochure | English | |||
Industrielle Prozesskontrolle mit HBM - Broschüre | Deutsch | |||
Le contrôle de process industriel avec HBM - Brochure | French | |||
Sicherheitshinweise | ||||
SD01A - Sicherheitshinweise | French, English, Deutsch | |||
Konformitätserklärung | ||||
1-KAB, K-KAB, K-CAB (cable)- EU-Konformitätserklärung | sprachunabhängig | |||