Technische Daten

  • Bus: RS-485 / RS-422
  • Kabellänge (gesamter Bus): <1000 m
  • Anschließbare HBM-Produkte 4-Draht-Bus:
    • Digitale Aufnehmer: C16i, FIT®
    • Digitale Aufnehmer-Elektroniken: AED9101B, AED9201A
    • Digitale Messketten mit Aufnehmerelektroniken: AD104-R5
    • Wägeelektroniken: WE2107. WE2108, WE2110, DIS2116
  • Anschließbare HBM-Produkte 2-Draht-Bus:
    • Digitale Aufnehmer-Elektroniken: AED9101B
    • Digitale Messketten mit Aufnehmerelektroniken: AD104-R5 AD105
  • Versorgung (für aktiven Busabschluß):
    • Betriebsspannung: (DC) 6 V ... 15 V ... 30 V
    • Stromaufnahme VKK (nur Busabschluß): ≤ 30 mA
  • Temperaturbereiche:
    • Nenntemperaturbereich: -10 °C ... +60 °C
    • Gebrauchstemperaturbereich: -20 °C ... +70 °C
    • Lagerungstemperaturbereich: -40 °C ... +85 °C
  • Material:
    • Gehäuse: nichtrostender Stahl (nach EN10088-1)
    • Überwurfmutter: Messing, vernickelt
    • Klemmkonus: Neopren
  • Gewicht: ca. 800 g
  • Schutzart nach EN60529 (IEC529): IP65

VKD2R-8 Digitaler Klemmkasten

  • Verschaltung der seriellen Schnittstellen RS-485 / RS-422 als 2-Draht oder 4-Draht-Bus
  • Anschluß von bis zu acht digitalen HBM-Aufnehmern und Elektroniken
  • Aktiver Busabschluss
  • EMV-geprüft
  • Schutzart IP65

Bestellnummer

1-VKD2R-8

HBMshop Klicken Sie hier um Preis und Lieferzeit zu prüfen und ein Sofort-Angebot zu erstellen.
Angebot anfordern!

Fragen Sie Ihren HBM Vertriebsingenieur

Bitte senden Sie mir:


Anfrage starten

Fragen Sie Ihren HBM Vertriebsingenieur

Bitte senden Sie mir:


Anfrage starten

Individuelles Angebot

Technische Beratung

Schnelle Rückmeldung